推奨代替品
データシート
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|---|
PYB20-Q24-S3-T | 9 ~ 36 | 16.5 | 3.3 | 5 | -- |
PYB20-Q24-S5-T | 9 ~ 36 | 20 | 5 | 4 | -- |
PYB20-Q24-S12-T | 9 ~ 36 | 20 | 12 | 1.67 | -- |
PYB20-Q24-S15-T | 9 ~ 36 | 20 | 15 | 1.33 | -- |
PYB20-Q24-S24-T | 9 ~ 36 | 20 | 24 | 0.83 | -- |
PYB20-Q24-D5-T | 9 ~ 36 | 20 | 5/-5 | 2/-2 | -- |
PYB20-Q24-D12-T | 9 ~ 36 | 20 | 12/-12 | 0.83/-0.83 | -- |
PYB20-Q24-D15-T | 9 ~ 36 | 20 | 15/-15 | 0.67/-0.67 | -- |
PYB20-Q48-S3-T | 18 ~ 75 | 16.5 | 3.3 | 5 | CE |
PYB20-Q48-S5-T | 18 ~ 75 | 20 | 5 | 4 | CE |
PYB20-Q48-S12-T | 18 ~ 75 | 20 | 12 | 1.67 | CE |
PYB20-Q48-S15-T | 18 ~ 75 | 20 | 15 | 1.33 | CE |
PYB20-Q48-S24-T | 18 ~ 75 | 20 | 24 | 0.83 | CE |
PYB20-Q48-D5-T | 18 ~ 75 | 20 | 5/-5 | 2/-2 | CE |
PYB20-Q48-D12-T | 18 ~ 75 | 20 | 12/-12 | 0.83/-0.83 | CE |
PYB20-Q48-D15-T | 18 ~ 75 | 20 | 15/-15 | 0.67/-0.67 | CE |