PYB15-Uシリーズ

15W、 4:1入力範囲、 シングル/デュアル安定化出力、 シャーシマウント、 1500VDC絶縁耐圧、 DC-DCコンバータ

PYB15-Uシリーズ
ヒートシンク付きPYB15-U

PYB15-Uシリーズは、小型シャーシマウント・パッケージに収められた高効率の15W絶縁型DC-DCコンバータで、簡単に取り付けられるように設計されています。4:1の入力範囲に対応するこのシリーズは、充放電条件に広い入力範囲が要求されるバッテリー駆動アプリケーションに最適です。また、すべてのユニットは-40~+85°Cの動作温度で標準機能を果たすため、過酷な環境条件での利用において堅牢なソリューションとなります。

特長


  • 最大15Wの絶縁出力
  • 小型シャーシマウント・パッケージ
  • 4:1入力範囲
  • 過電圧、過電流、および短絡に対する保護機能を搭載
  • リモートオン/オフ制御
  • 出力トリム
  • -40~+85°Cの動作温度
  • 90%の最大効率

オプション


  • ヒートシンク

仕様


  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    シャーシマウント
  • 絶縁(VDC)
     
    1500
  • 外形寸法LxWxH(インチ)
     
    2.06 x 2.09 x 0.75
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    52.3 x 53 x 19.1

使用可能なモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
PYB15-Q24-S3-U 9 ~ 36 15 3.3 4 3Dモデル 在庫確認PYB15-Q24-S3-U サンプルの依頼 見積依頼
PYB15-Q24-S5-U 9 ~ 36 15 5 3 3Dモデル 在庫確認PYB15-Q24-S5-U サンプルの依頼 見積依頼
PYB15-Q24-S12-U 9 ~ 36 15 12 1.25 3Dモデル 在庫確認PYB15-Q24-S12-U サンプルの依頼 見積依頼
PYB15-Q24-S15-U 9 ~ 36 15 15 1 3Dモデル 在庫確認PYB15-Q24-S15-U サンプルの依頼 見積依頼
PYB15-Q24-S24-U 9 ~ 36 15 24 0.625 3Dモデル 在庫確認PYB15-Q24-S24-U サンプルの依頼 見積依頼
PYB15-Q24-D5-U 9 ~ 36 15 5/-5 1.5/-1.5 3Dモデル 在庫確認PYB15-Q24-D5-U サンプルの依頼 見積依頼
PYB15-Q24-D12-U 9 ~ 36 15 12/-12 0.625/-0.625 3Dモデル 在庫確認PYB15-Q24-D12-U サンプルの依頼 見積依頼
PYB15-Q24-D15-U 9 ~ 36 15 15/-15 0.5/-0.5 3Dモデル 在庫確認PYB15-Q24-D15-U サンプルの依頼 見積依頼
PYB15-Q48-S3-U 18 ~ 75 15 3.3 4 3Dモデル 在庫確認PYB15-Q48-S3-U サンプルの依頼 見積依頼
PYB15-Q48-S5-U 18 ~ 75 15 5 3 3Dモデル 在庫確認PYB15-Q48-S5-U サンプルの依頼 見積依頼
PYB15-Q48-S12-U 18 ~ 75 15 12 1.25 3Dモデル 在庫確認PYB15-Q48-S12-U サンプルの依頼 見積依頼
PYB15-Q48-S15-U 18 ~ 75 15 15 1 3Dモデル 在庫確認PYB15-Q48-S15-U サンプルの依頼 見積依頼
PYB15-Q48-D5-U 18 ~ 75 15 5/-5 1.5/-1.5 3Dモデル 在庫確認PYB15-Q48-D5-U サンプルの依頼 見積依頼
PYB15-Q48-D12-U 18 ~ 75 15 12/-12 0.625/-0.625 3Dモデル 在庫確認PYB15-Q48-D12-U サンプルの依頼 見積依頼
PYB15-Q48-D15-U 18 ~ 75 15 15/-15 0.5/-0.5 3Dモデル 在庫確認PYB15-Q48-D15-U サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink