PYB15シリーズ
PYB15シリーズの別の画像

概要

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    DIP
  • 絶縁(VDC)
     
    1500
  • 安全基準
     
    60950
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    2 x 1 x 0.47
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    50.8 x 25.4 x 11.8
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 在庫確認
PYB15-Q24-S3 9 ~ 36 15 3.3 4 -- 在庫確認PYB15-Q24-S3
PYB15-Q24-S5 9 ~ 36 15 5 3 -- 在庫確認PYB15-Q24-S5
PYB15-Q24-S12 9 ~ 36 15 12 1.25 -- 在庫確認PYB15-Q24-S12
PYB15-Q24-S15 9 ~ 36 15 15 1 -- 在庫確認PYB15-Q24-S15
PYB15-Q24-S24 9 ~ 36 15 24 0.625 -- 在庫確認PYB15-Q24-S24
PYB15-Q24-D5 9 ~ 36 15 5/-5 1.5/-1.5 -- 在庫確認PYB15-Q24-D5
PYB15-Q24-D12 9 ~ 36 15 12/-12 0.625/-0.625 -- 在庫確認PYB15-Q24-D12
PYB15-Q24-D15 9 ~ 36 15 15/-15 0.5/-0.5 -- 在庫確認PYB15-Q24-D15
PYB15-Q48-S3 18 ~ 75 15 3.3 4 UL/cUL, CE 在庫確認PYB15-Q48-S3
PYB15-Q48-S5 18 ~ 75 15 5 3 UL/cUL 在庫確認PYB15-Q48-S5
PYB15-Q48-S12 18 ~ 75 15 12 1.25 UL/cUL, CE 在庫確認PYB15-Q48-S12
PYB15-Q48-S15 18 ~ 75 15 15 1 UL/cUL, CE 在庫確認PYB15-Q48-S15
PYB15-Q48-D5 18 ~ 75 15 5/-5 1.5/-1.5 CE 在庫確認PYB15-Q48-D5
PYB15-Q48-D12 18 ~ 75 15 12/-12 0.625/-0.625 CE 在庫確認PYB15-Q48-D12
PYB15-Q48-D15 18 ~ 75 15 15/-15 0.5/-0.5 CE 在庫確認PYB15-Q48-D15
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink