アクティブ

PQMCE1-Sシリーズ

7ピンSIP絶縁型DC-DCコンバータ

PQMCE1-Sシリーズ
PQMCE1-Sシリーズの別の画像

概要

  • 1W
  • 1:1入力範囲
  • シングル安定化出力
  • 無負荷入力電流が5mAと低い
  • 73%の最大効率
  • -40~+85°Cの動作温度

安全とコンプライアンス

  • 安全認証 - UL/cUL

資料

説明

PQMCE1-Sシリーズは、小型の制御型DC-DCコンバータで、-40~+85℃の広い動作温度範囲で1Wの出力電力を実現します。これらの低電力DC-DCコンバータは、1:1入力と継続的な短絡保護が特長で、産業、テスト・計測、電気通信のさまざまなアプリケーションに対応する堅牢なIEC 62368-1ソリューションです。PQMCE1-SDC-DCコンバータシリーズは、最大73%という極めて高い効率を実現し、ヒートシンクは必要ありません。基板スペースが貴重で、エネルギー効率が懸念されるアプリケーションに最適です。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    SIP
  • 絶縁(VDC)
     
    1500
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    0.77 x 0.24 x 0.4
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    19.65 x 6 x 10.16
  • 保護
     
    短絡

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
PQMCE1-S5-S3-S 4.75 ~ 5.25 1 3.3 0.25 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQMCE1-S5-S3-S サンプルの依頼 見積依頼
PQMCE1-S5-S5-S 4.75 ~ 5.25 1 5 0.2 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQMCE1-S5-S5-S サンプルの依頼 見積依頼
PQMCE1-S5-S9-S 4.75 ~ 5.25 1 9 0.111 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQMCE1-S5-S9-S サンプルの依頼 見積依頼
PQMCE1-S5-S12-S 4.75 ~ 5.25 1 12 0.084 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQMCE1-S5-S12-S サンプルの依頼 見積依頼
PQMCE1-S5-S15-S 4.75 ~ 5.25 1 15 0.067 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQMCE1-S5-S15-S サンプルの依頼 見積依頼
PQMCE1-S5-S24-S 4.75 ~ 5.25 1 24 0.041 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQMCE1-S5-S24-S サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink