アクティブ

PEME1-Sシリーズ

7ピンSIP絶縁型DC-DCコンバータ

PEME1-Sシリーズ
PEME1-Sシリーズ
PEME1-Sシリーズの別の画像

概要

  • 1W
  • 1:1入力範囲
  • シングル/デュアル非安定化出力
  • 産業標準7ピンのSIPパッケージ
  • -40~+105°Cの動作温度
  • 85%の最大効率

安全とコンプライアンス

  • 安全認証 - UL/cUL

資料

説明

PEME1-S非安定化DC-DCコンバータシリーズは、1W絶縁型モジュールのファミリーで、効率性の改善、高絶縁性、および優れた放熱性能を実現するよう設計されています。これらの低出力DC-DCコンバータは、小型7SIPパッケージ、-40~+105℃の非常に広い動作温度範囲、3K VDC絶縁耐圧を特長としており、医療機器、産業用制御、アナログ/デジタル混合システムなどのさまざまな高感度アプリケーションに対応する堅牢な保護バリアとなります。

仕様

  • レギュレーション
     
    なし
  • パッケージ
     
    SIP
  • 絶縁(VDC)
     
    3000
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    0.77 x 0.24 x 0.4
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    19.65 x 6 x 10.16
  • 保護
     
    短絡

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
PEME1-S3-D3-S 2.97 ~ 3.63 1 3/-3 0.15/-0.15 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME1-S3-D3-S サンプルの依頼 見積依頼
PEME1-S3-D5-S 2.97 ~ 3.63 1 5/-5 0.1/-0.1 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME1-S3-D5-S サンプルの依頼 見積依頼
PEME1-S3-D9-S 2.97 ~ 3.63 1 9/-9 0.056/-0.056 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME1-S3-D9-S サンプルの依頼 見積依頼
PEME1-S3-D12-S 2.97 ~ 3.63 1 12/-12 0.042/-0.042 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME1-S3-D12-S サンプルの依頼 見積依頼
PEME1-S3-D15-S 2.97 ~ 3.63 1 15/-15 0.034/-0.034 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME1-S3-D15-S サンプルの依頼 見積依頼
PEME1-S3-D24-S 2.97 ~ 3.63 1 24/-24 0.021/-0.021 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME1-S3-D24-S サンプルの依頼 見積依頼
PEME1-S3-S3-S 2.97 ~ 3.63 1 3 0.303 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME1-S3-S3-S サンプルの依頼 見積依頼
PEME1-S3-S5-S 2.97 ~ 3.63 1 5 0.2 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME1-S3-S5-S サンプルの依頼 見積依頼
PEME1-S3-S9-S 2.97 ~ 3.63 1 9 0.111 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME1-S3-S9-S サンプルの依頼 見積依頼
PEME1-S3-S12-S 2.97 ~ 3.63 1 12 0.083 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME1-S3-S12-S サンプルの依頼 見積依頼
PEME1-S3-S15-S 2.97 ~ 3.63 1 15 0.067 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME1-S3-S15-S サンプルの依頼 見積依頼
PEME1-S3-S24-S 2.97 ~ 3.63 1 24 0.042 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME1-S3-S24-S サンプルの依頼 見積依頼
PEME1-S5-S3-S 4.5 ~ 5.5 1 3.3 0.303 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME1-S5-S3-S サンプルの依頼 見積依頼
PEME1-S5-S5-S 4.5 ~ 5.5 1 5 0.2 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME1-S5-S5-S サンプルの依頼 見積依頼
PEME1-S5-S9-S 4.5 ~ 5.5 1 9 0.111 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME1-S5-S9-S サンプルの依頼 見積依頼
PEME1-S5-S12-S 4.5 ~ 5.5 1 12 0.084 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME1-S5-S12-S サンプルの依頼 見積依頼
PEME1-S5-S15-S 4.5 ~ 5.5 1 15 0.067 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME1-S5-S15-S サンプルの依頼 見積依頼
PEME1-S5-S24-S 4.5 ~ 5.5 1 24 0.042 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME1-S5-S24-S サンプルの依頼 見積依頼
PEME1-S5-D3-S 4.5 ~ 5.5 1 3.3/-3.3 0.152/-0.152 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME1-S5-D3-S サンプルの依頼 見積依頼
PEME1-S5-D5-S 4.5 ~ 5.5 1 5/-5 0.1/-0.1 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME1-S5-D5-S サンプルの依頼 見積依頼
PEME1-S5-D9-S 4.5 ~ 5.5 1 9/-9 0.056/-0.056 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME1-S5-D9-S サンプルの依頼 見積依頼
PEME1-S5-D12-S 4.5 ~ 5.5 1 12/-12 0.042/-0.042 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME1-S5-D12-S サンプルの依頼 見積依頼
PEME1-S5-D15-S 4.5 ~ 5.5 1 15/-15 0.034/-0.034 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME1-S5-D15-S サンプルの依頼 見積依頼
PEME1-S5-D24-S 4.5 ~ 5.5 1 24/-24 0.021/-0.021 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME1-S5-D24-S サンプルの依頼 見積依頼
PEME1-S12-D3-S 10.8 ~ 13.2 0.5 3.3/-3.3 0.152/-0.152 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME1-S12-D3-S サンプルの依頼 見積依頼
PEME1-S12-D5-S 10.8 ~ 13.2 0.5 5/-5 0.1/-0.1 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME1-S12-D5-S サンプルの依頼 見積依頼
PEME1-S12-D12-S 10.8 ~ 13.2 0.5 12/-12 0.042/-0.042 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME1-S12-D12-S サンプルの依頼 見積依頼
PEME1-S12-D15-S 10.8 ~ 13.2 0.51 15/-15 0.034/-0.034 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME1-S12-D15-S サンプルの依頼 見積依頼
PEME1-S12-D24-S 10.8 ~ 13.2 0.5 24/-24 0.021/-0.021 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME1-S12-D24-S サンプルの依頼 見積依頼
PEME1-S12-S3-S 10.8 ~ 13.2 1 3.3 0.303 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME1-S12-S3-S サンプルの依頼 見積依頼
PEME1-S12-S5-S 10.8 ~ 13.2 1 5 0.2 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME1-S12-S5-S サンプルの依頼 見積依頼
PEME1-S12-S9-S 10.8 ~ 13.2 1 9 0.111 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME1-S12-S9-S サンプルの依頼 見積依頼
PEME1-S12-S12-S 10.8 ~ 13.2 1 12 0.083 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME1-S12-S12-S サンプルの依頼 見積依頼
PEME1-S12-S15-S 10.8 ~ 13.2 1 15 0.067 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME1-S12-S15-S サンプルの依頼 見積依頼
PEME1-S12-S24-S 10.8 ~ 13.2 1 24 0.042 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME1-S12-S24-S サンプルの依頼 見積依頼
PEME1-S15-D5-S 13.5 ~ 16.5 0.5 5/-5 0.1/-0.1 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME1-S15-D5-S サンプルの依頼 見積依頼
PEME1-S15-D12-S 13.5 ~ 16.5 0.5 12/-12 0.042/-0.042 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME1-S15-D12-S サンプルの依頼 見積依頼
PEME1-S15-D15-S 13.5 ~ 16.5 0.51 15/-15 0.034/-0.034 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME1-S15-D15-S サンプルの依頼 見積依頼
PEME1-S15-S5-S 13.5 ~ 16.5 1 5 0.2 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME1-S15-S5-S サンプルの依頼 見積依頼
PEME1-S15-S9-S 13.5 ~ 16.5 1 9 0.111 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME1-S15-S9-S サンプルの依頼 見積依頼
PEME1-S15-S12-S 13.5 ~ 16.5 1 12 0.083 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME1-S15-S12-S サンプルの依頼 見積依頼
PEME1-S15-S15-S 13.5 ~ 16.5 1 15 0.067 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME1-S15-S15-S サンプルの依頼 見積依頼
PEME1-S24-D5-S 21.6 ~ 26.4 0.5 5/-5 0.1/-0.1 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME1-S24-D5-S サンプルの依頼 見積依頼
PEME1-S24-D12-S 21.6 ~ 26.4 1 12/-12 0.042/-0.042 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME1-S24-D12-S サンプルの依頼 見積依頼
PEME1-S24-D15-S 21.6 ~ 26.4 1 15/-15 0.034/-0.034 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME1-S24-D15-S サンプルの依頼 見積依頼
PEME1-S24-D24-S 21.6 ~ 26.4 1 24/-24 0.021/-0.021 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME1-S24-D24-S サンプルの依頼 見積依頼
PEME1-S24-S3-S 21.6 ~ 26.4 1 3.3 0.303 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME1-S24-S3-S サンプルの依頼 見積依頼
PEME1-S24-S5-S 21.6 ~ 26.4 1 5 0.2 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME1-S24-S5-S サンプルの依頼 見積依頼
PEME1-S24-S9-S 21.6 ~ 26.4 1 9 0.111 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME1-S24-S9-S サンプルの依頼 見積依頼
PEME1-S24-S12-S 21.6 ~ 26.4 1 12 0.083 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME1-S24-S12-S サンプルの依頼 見積依頼
PEME1-S24-S15-S 21.6 ~ 26.4 1 15 0.067 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME1-S24-S15-S サンプルの依頼 見積依頼
PEME1-S24-S24-S 21.6 ~ 26.4 1 24 0.042 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME1-S24-S24-S サンプルの依頼 見積依頼

ニュースとリソース

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink