PESE1-Mシリーズ

1W、 1:1入力範囲、 シングル非安定化出力、 SMT、 3000VDC絶縁耐圧、 DC-DCコンバータ

PESE1-Mシリーズ

PESE1-M非安定化DC-DCコンバータシリーズは、1W絶縁型モジュールのファミリーで、効率性の改善、高絶縁性、および優れた放熱性能を実現するよう設計されています。これらの低電力DC-DCコンバータは、小型SMTパッケージ、-40~+105°Cの非常に広い動作温度範囲、および3K Vdc絶縁耐圧を特長としており、医療装置、産業用制御、およびデジタル/アナログ混合システムなどのさまざまな高感度アプリケーションに対応する堅牢な保護バリアとなります。

特長


  • 最大1Wの絶縁出力
  • 業界標準の10ピンSMTパッケージ
  • 1:1入力範囲
  • シングル/デュアル非安定化出力
  • 継続的な短絡保護
  • -40~+105°Cの動作温度
  • UL/cUL 62368-1 安全認証
  • 85%の最大効率

仕様


  • レギュレーション
     
    なし
  • パッケージ
     
    SMT
  • 絶縁(VDC)
     
    3000
  • 外形寸法(mm)
     
    13.20 x 8.50 x 7.00
    (シングル出力)
  • 外形寸法(mm)
     
    15.24 x 8.50 x 7.00
    (デュアル出力)

使用可能なモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
PESE1-S5-D5-M 4.5 ~ 5.5 1 5/-5 0.1/-0.1 UL/cUL, CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PESE1-S5-D5-M サンプルの依頼 見積依頼
PESE1-S5-D9-M 4.5 ~ 5.5 1 9/-9 0.056/-0.056 UL/cUL, CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PESE1-S5-D9-M サンプルの依頼 見積依頼
PESE1-S5-D12-M 4.5 ~ 5.5 1 12/-12 0.042/-0.042 UL/cUL, CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PESE1-S5-D12-M サンプルの依頼 見積依頼
PESE1-S5-D15-M 4.5 ~ 5.5 1 15/-15 0.034/-0.034 UL/cUL, CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PESE1-S5-D15-M サンプルの依頼 見積依頼
PESE1-S5-D24-M 4.5 ~ 5.5 1 24/-24 0.021/-0.021 UL/cUL, CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PESE1-S5-D24-M サンプルの依頼 見積依頼
PESE1-S5-S3-M 4.5 ~ 5.5 1 3.3 0.303 UL/cUL, CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PESE1-S5-S3-M サンプルの依頼 見積依頼
PESE1-S5-S5-M 4.5 ~ 5.5 1 5 0.2 UL/cUL, CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PESE1-S5-S5-M サンプルの依頼 見積依頼
PESE1-S5-S9-M 4.5 ~ 5.5 1 9 0.111 UL/cUL, CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PESE1-S5-S9-M サンプルの依頼 見積依頼
PESE1-S5-S12-M 4.5 ~ 5.5 1 12 0.084 UL/cUL, CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PESE1-S5-S12-M サンプルの依頼 見積依頼
PESE1-S5-S15-M 4.5 ~ 5.5 1 15 0.067 UL/cUL, CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PESE1-S5-S15-M サンプルの依頼 見積依頼
PESE1-S5-S24-M 4.5 ~ 5.5 1 24 0.042 UL/cUL, CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PESE1-S5-S24-M サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink