CUIのワイド入力(85~ 305 Vac)AC-DC電源は、277 Vac入力電圧をサポートするように設計されています。277 Vacは、480 Vacの3相電源の製品です。このワイド入力範囲対応電源は、コストと複雑さを両方とも最小限に抑えながら、追加の電力変換を行うことなく、277 Vac回路に直接接続する利便性を提供します。これは、産業、スマートビルディング、センシング、照明のさまざまなアプリケーションに役立ちます。この電源ラインは、1W~320Wのオープンフレーム、フルモールド、メタルケースモデルを提供します。最大90%の効率レベル、ボードマウント、DINレール、シャーシマウントオプションを特長としています。
サンプルの
依頼
データシート
シリーズ