データシート
すべてのモデル
12V @ 1000mA
EISA2007適合、 3極インレット・タイプ
18~36VDCの入力範囲、 7.5W、 シングル/デュアル出力
0.25W、 1:1入力範囲、 デュアル非安定化出力、 1K VDC絶縁耐圧、 2.00cm x 0.99cm x 0.71cm
1W、 1:1入力範囲、 シングル非安定化出力、 1K VDC絶縁耐圧
2W、 1:1入力範囲、 デュアル非安定化出力、 3K VDC絶縁耐圧