製造中止

VASD0.25-DIPシリーズ

0.25W、 1:1入力範囲、 デュアル非安定化出力、 1K VDC絶縁耐圧、 2.00cm x 0.99cm x 0.71cm

この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。

概要

仕様

  • レギュレーション
     
    なし
  • パッケージ
     
    DIP
  • 絶縁(VDC)
     
    1000
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    0.79 x 0.39 x 0.28
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    20.07 x 9.91 x 7.11

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A)
VASD0.25-S5-D5-DIP 4.5 ~ 5.5 0.25 5/-5 0.03/0.03
VASD0.25-S5-D9-DIP 4.5 ~ 5.5 0.25 9/-9 0.01/-0.01
VASD0.25-S5-D12-DIP 4.5 ~ 5.5 0.25 12/-12 0.01/0.01
VASD0.25-S5-D15-DIP 4.5 ~ 5.5 0.25 15/-15 0.01/0.01
VASD0.25-S12-D5-DIP 10.8 ~ 13.2 0.25 5/-5 0.03/0.03
VASD0.25-S12-D9-DIP 10.8 ~ 13.2 0.25 9/-9 0.01/0.01
VASD0.25-S12-D12-DIP 10.8 ~ 13.2 0.25 12/-12 0.01/0.01
VASD0.25-S12-D15-DIP 10.8 ~ 13.2 0.25 15/-15 0.01/0.01
VASD0.25-S24-D5-DIP 21.6 ~ 26.4 0.25 5/-5 0.03/0.03
VASD0.25-S24-D9-DIP 21.6 ~ 26.4 0.25 9/-9 0.01/0.01
VASD0.25-S24-D12-DIP 21.6 ~ 26.4 0.25 12/-12 0.01/0.01
VASD0.25-S24-D15-DIP 21.6 ~ 26.4 0.25 15/-15 0.01/0.01
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink