アクティブ

VOF-225Cシリーズ

シャーシマウントAC-DC電源

VOF-225Cシリーズ
VOF-225Cシリーズの別の画像

概要

  • 225W
  • 85~264 Vac入力 (ユニバーサル)
  • 12~48 Vdc 出力オプション
  • -40~+70°Cの動作温度
  • アクティブ力率補正(PFC)
  • トリムPOTによる調整可能な出力

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 60335、 61558、 62368
  • 安全認証 - CE、 UL/cUL

資料

説明

VOF-225Cシリーズは、小型の5.08cm x 10.16cmのシャーシ・マウント・パッケージに収められたオープンフレームAC-DC電源です。これらのモデルは、ユニバーサル入力電圧範囲、広い動作温度範囲、アクティブ力率補正を特長としています。VOFが持つ高効率な性能とコンパクトなサイズで、幅広い消費者、産業、ICTアプリケーションに最適なソリューションとなっています。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    85 ~ 264
  • パッケージ
     
    オープンフレーム
  • マウント
     
    シャーシ
  • グレード
     
    商用
  • 安全基準
     
    60335、61558、62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    4 x 2 x 1
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    101.6 x 50.8 x 25.4
  • 保護
     
    過電流、過熱、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
VOF-225C-12 225 12 18.75 CE, UL/cUL 3Dモデル 在庫確認VOF-225C-12 サンプルの依頼 見積依頼
VOF-225C-15 225 15 15 CE, UL/cUL 3Dモデル 在庫確認VOF-225C-15 サンプルの依頼 見積依頼
VOF-225C-24 225 24 9.4 CE, UL/cUL 3Dモデル 在庫確認VOF-225C-24 サンプルの依頼 見積依頼
VOF-225C-27 225 27 8.35 CE, UL/cUL 3Dモデル 在庫確認VOF-225C-27 サンプルの依頼 見積依頼
VOF-225C-36 225 36 6.25 CE 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
VOF-225C-48 225 48 4.7 CE, UL/cUL 3Dモデル 在庫確認VOF-225C-48 サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink