10W、 4:1入力範囲、 シングル/デュアル安定化出力、 1500VDC絶縁耐圧、 DC-DCコンバータ
10Wの連続出力を持つ、絶縁型DC-DCコンバータファミリーのPDQE10-Dシリーズは、業界標準1×1インチのフットプリントのカプセル状パッケージに納められています。これらの薄型モジュールは4:1の入力電圧範囲が特長で、最大88%の効率を実現します。DINパッケージに収納され、-40℃~+85℃という幅広い動作温度範囲を持つこのシリーズは、対流冷却装置や、マイクロコントローラ、データ通信、テレコム、リモート・センサー・システム、携帯電子機器をはじめとするアプリケーションに適しています。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|---|
PDQE10-Q24-S3-D | 9 ~ 36 | 7.92 | 3.3 | 2.4 | CE, UL |
PDQE10-Q24-S5-D | 9 ~ 36 | 10 | 5 | 2 | CE, UL |
PDQE10-Q24-S9-D | 9 ~ 36 | 10 | 9 | 1.111 | CE, UL |
PDQE10-Q24-S12-D | 9 ~ 36 | 10 | 12 | 0.833 | CE, UL |
PDQE10-Q24-S15-D | 9 ~ 36 | 10 | 15 | 0.667 | CE, UL |
PDQE10-Q24-S24-D | 9 ~ 36 | 10 | 24 | 0.416 | CE, UL |
PDQE10-Q24-D5-D | 9 ~ 36 | 10 | 5/-5 | 1/ -1 | CE, UL |
PDQE10-Q24-D9-D | 9 ~ 36 | 10 | 9/-9 | 0.555/-0.555 | CE, UL |
PDQE10-Q24-D12-D | 9 ~ 36 | 10 | 12/-12 | 0.416/-0.416 | CE, UL |
PDQE10-Q24-D15-D | 9 ~ 36 | 10 | 15/-15 | 0.333/-0.333 | CE, UL |
PDQE10-Q24-D24-D | 9 ~ 36 | 10 | 24/-24 | 0.208/-0.208 | CE, UL |
PDQE10-Q48-S3-D | 18 ~ 75 | 7.92 | 3.3 | 2.4 | CE, UL |
PDQE10-Q48-S5-D | 18 ~ 75 | 10 | 5 | 2 | CE, UL |
PDQE10-Q48-S12-D | 18 ~ 75 | 10 | 12 | 0.833 | CE, UL |
PDQE10-Q48-S15-D | 18 ~ 75 | 10 | 15 | 0.667 | CE, UL |
PDQE10-Q48-S24-D | 18 ~ 75 | 10 | 24 | 0.416 | CE, UL |
PDQE10-Q48-D5-D | 18 ~ 75 | 10 | 5/-5 | 1/ -1 | CE, UL |
PDQE10-Q48-D12-D | 18 ~ 75 | 10 | 12/-12 | 0.416/-0.416 | CE, UL |
PDQE10-Q48-D15-D | 18 ~ 75 | 10 | 15/-15 | 0.333/-0.333 | CE, UL |
PDQE10-Q48-D24-D | 18 ~ 75 | 10 | 24/-24 | 0.208/-0.208 | CE, UL |