VGS-35Bシリーズ

シャーシマウントAC-DC電源

VGS-35Bシリーズ
VGS-35Bシリーズの別の画像

概要

  • 36W
  • 90~264 Vac入力 (ユニバーサル)
  • 12~48 Vdc 出力オプション
  • 無負荷時低消費電力
  • 出力トリム
  • スクリュー端子
  • -20~+70°Cの動作温度

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 62368
  • 安全認証 - CE、 UL/cUL

資料

説明

VGS-35Bシリーズは、小型金属製ケースに収められた36WのAC-DC電源です。30mmという低いプロファイルと0.3W以下の無負荷時の電力消費を特長としたこの堅牢な対流冷却ユニットは、産業アプリケーションでの待機時消費電力の削減に最適です。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    90 ~ 264
  • パッケージ
     
    金属製ケース
  • マウント
     
    シャーシ
  • グレード
     
    商用
  • 安全基準
     
    62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    3.89 x 3.22 x 1.18
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    99 x 82 x 30

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
VGS-35B-12 36 12 3 UL/cUL, CE 3Dモデル 在庫確認VGS-35B-12 サンプルの依頼 見積依頼
VGS-35B-24 36 24 1.5 UL/cUL, CE 3Dモデル 在庫確認VGS-35B-24 サンプルの依頼 見積依頼
VGS-35B-48 36 48 0.75 UL/cUL, CE 3Dモデル 在庫確認VGS-35B-48 サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink