アクティブ製品アイコン

PGNM2-Sシリーズ

9ピンSIP絶縁型DC-DCコンバータ

PGNM2-Sシリーズ
PGNM2-Sシリーズの別の画像

概要

  • 2W
  • 1:1入力範囲
  • シングル/デュアル非安定化出力
  • -40~+105°Cの動作温度
  • 漏出電流2μA未満
  • 強化絶縁

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 60601
  • 安全認証 - CE、 UKCA、 UL

資料

説明

The PGNM2-S series of dc-dc converters offers 2 W of power, a 1:1 input range, and a wide operating temperature range of -40 to +105°C. Housed in a compact SIP package, this family of isolated modules is EN 60601-1 and UL 60601-1 certified, making it an ideal solution for medical instrumentation, consumer electronics, EV charging, and industrial electronics applications.

仕様

  • レギュレーション
     
    なし
  • パッケージ
     
    SIP
  • 絶縁(VDC)
     
    6000
  • 安全基準
     
    60601
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    0.768 x 0.386 x 0.492
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    19.5 x 9.8 x 12.5
  • 保護
     
    短絡
  • グレード
     
    商用、医療用

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント サンプルの依頼 RFQ
PGNM2-S12-D12-S 10.8 ~ 13.2 2 12/-12 0.083/-0.083 CE, UKCA, UL 3Dモデル PCBフットプリント サンプルの依頼 見積依頼
PGNM2-S12-D15-S 10.8 ~ 13.2 2 15/-15 0.067/-0.067 CE, UKCA, UL 3Dモデル PCBフットプリント サンプルの依頼 見積依頼
PGNM2-S12-D5-S 10.8 ~ 13.2 2 5/-5 0.2/-0.2 CE, UKCA, UL 3Dモデル PCBフットプリント サンプルの依頼 見積依頼
PGNM2-S12-D9-S 10.8 ~ 13.2 2 9/-9 0.111/-0.111 CE, UKCA, UL 3Dモデル PCBフットプリント サンプルの依頼 見積依頼
PGNM2-S12-S12-S 10.8 ~ 13.2 2 12 0.167 CE, UKCA, UL 3Dモデル PCBフットプリント サンプルの依頼 見積依頼
PGNM2-S12-S15-S 10.8 ~ 13.2 2 15 0.133 CE, UKCA, UL 3Dモデル PCBフットプリント サンプルの依頼 見積依頼
PGNM2-S12-S5-S 10.8 ~ 13.2 2 5 0.4 CE, UKCA, UL 3Dモデル PCBフットプリント サンプルの依頼 見積依頼
PGNM2-S12-S9-S 10.8 ~ 13.2 2 9 0.222 CE, UKCA, UL 3Dモデル PCBフットプリント サンプルの依頼 見積依頼
PGNM2-S15-D15-S 13.5 ~ 16.5 2 15/-15 0.067/-0.067 CE, UKCA, UL 3Dモデル PCBフットプリント サンプルの依頼 見積依頼
PGNM2-S15-D5-S 13.5 ~ 16.5 2 5/-5 0.2/-0.2 CE, UKCA, UL 3Dモデル PCBフットプリント サンプルの依頼 見積依頼
PGNM2-S15-D9-S 13.5 ~ 16.5 2 9/-9 0.111/-0.111 CE, UKCA, UL 3Dモデル PCBフットプリント サンプルの依頼 見積依頼
PGNM2-S15-S15-S 13.5 ~ 16.5 2 15 0.133 CE, UKCA, UL 3Dモデル PCBフットプリント サンプルの依頼 見積依頼
PGNM2-S15-S5-S 13.5 ~ 16.5 2 5 0.4 CE, UKCA, UL 3Dモデル PCBフットプリント サンプルの依頼 見積依頼
PGNM2-S24-D12-S 21.6 ~ 26.4 2 12/-12 0.083/-0.083 CE, UKCA, UL 3Dモデル PCBフットプリント サンプルの依頼 見積依頼
PGNM2-S24-D15-S 21.6 ~ 26.4 2 15/-15 0.067/-0.067 CE, UKCA, UL 3Dモデル PCBフットプリント サンプルの依頼 見積依頼
PGNM2-S24-D5-S 21.6 ~ 26.4 2 5/-5 0.2/-0.2 CE, UKCA, UL 3Dモデル PCBフットプリント サンプルの依頼 見積依頼
PGNM2-S24-D9-S 21.6 ~ 26.4 2 9/-9 0.111/-0.111 CE, UKCA, UL 3Dモデル PCBフットプリント サンプルの依頼 見積依頼
PGNM2-S24-S12-S 21.6 ~ 26.4 2 12 0.167 CE, UKCA, UL 3Dモデル PCBフットプリント サンプルの依頼 見積依頼
PGNM2-S24-S15-S 21.6 ~ 26.4 2 15 0.133 CE, UKCA, UL 3Dモデル PCBフットプリント サンプルの依頼 見積依頼
PGNM2-S24-S24-S 21.6 ~ 26.4 2 24 0.083 CE, UKCA, UL 3Dモデル PCBフットプリント サンプルの依頼 見積依頼
PGNM2-S24-S5-S 21.6 ~ 26.4 2 5 0.4 CE, UKCA, UL 3Dモデル PCBフットプリント サンプルの依頼 見積依頼
PGNM2-S24-S9-S 21.6 ~ 26.4 2 9 0.222 CE, UKCA, UL 3Dモデル PCBフットプリント サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink