アクティブ

SDI120G-Uシリーズ

3極(C14)AC-DCデスクトップ・アダプタ

SDI120G-Uシリーズ
SDI120G-Uシリーズの正面図
SDI120G-Uシリーズの背面図
SDI120G-Uシリーズ(コード付き)

概要

  • 108~120 W
  • 12~56 Vdc 出力オプション
  • ガリウム窒化物(Gan)テクノロジー
  • コンパクトな設計

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 62368
  • 安全認証 - CE、 FCC、 PSE、 UKCA、 UL/cUL

資料

説明

SDI120G-Uシリーズは、小型パッケージに高速かつ高効率の電力を提供するC14インレットを装備した、120WのデスクトップAC-DC電源です。これらのモデルは、GaNテクノロジーが採用されており、現在の米国DoEレベルVIの効率基準に適合しています。このシリーズは、IoT、消費者、産業分野に最適です。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    90 ~ 264
  • パッケージ
     
    デスクトップ
  • グレード
     
    商用
  • 安全基準
     
    62368
  • 効率基準
     
    レベルVI
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    5.2 x 2.01 x 1.26
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    132 x 51 x 32
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
SDI120G-12-U 108 12 9 CE, FCC, UL/cUL, UKCA, PSE 3Dモデル 在庫確認SDI120G-12-U サンプルの依頼 見積依頼
SDI120G-19-U 119.7 19 6.3 CE, FCC, UL/cUL, UKCA, PSE 3Dモデル 在庫確認SDI120G-19-U サンプルの依頼 見積依頼
SDI120G-20-U 120 20 6 CE, FCC, UL/cUL, UKCA, PSE 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
SDI120G-24-U 120 24 5 CE, FCC, UL/cUL, UKCA, PSE 3Dモデル 在庫確認SDI120G-24-U サンプルの依頼 見積依頼
SDI120G-48-U 120 48 2.5 CE, FCC, UL/cUL, UKCA, PSE 3Dモデル 在庫確認SDI120G-48-U サンプルの依頼 見積依頼
SDI120G-56-U 119.8 56 2.14 CE, FCC, UL/cUL, UKCA, PSE 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink