製造中止

VOF-225シリーズ

シャーシマウントAC-DC電源

この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。

VOF-225シリーズ
VOF-225シリーズの上面図
VOF-225シリーズの別の画像

概要

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    90 ~ 277
  • パッケージ
     
    オープンフレーム
  • マウント
     
    シャーシ
  • グレード
     
    商用
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    5 x 3 x 1.378
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    127 x 76.2 x 35

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 在庫確認
VOF-225-12 225 12 18.75 TUV, UL/cUL, CE 在庫確認VOF-225-12
VOF-225-15 225 15 15 TUV, UL/cUL, CE 在庫確認VOF-225-15
VOF-225-24 225 24 9.38 TUV, UL/cUL, CE 在庫確認VOF-225-24
VOF-225-36 225 36 6.25 CE, UL/cUL, TUV 在庫確認VOF-225-36
VOF-225-48 225 48 4.69 TUV, UL/cUL, CE 在庫確認VOF-225-48

ニュースとリソース

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink