概要

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    SIP
  • 絶縁(VDC)
     
    0
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    0.457 x 0.297 x 0.4
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    11.6 x 7.55 x 10.16

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 在庫確認
V7803-500 4.75 ~ 28 1.65 3.3 0.5 在庫確認V7803-500
V7805-500 6.5 ~ 32 2.5 5 0.5 在庫確認V7805-500
V7806-500 8 ~ 32 3.25 6.5 0.5 在庫確認V7806-500
V7809-500 11 ~ 32 4.5 9 0.5 在庫確認V7809-500
V7812-500 15 ~ 32 6 12 0.5 在庫確認V7812-500
V7815-500 18 ~ 32 7.5 15 0.5 在庫確認V7815-500
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink