PDS1-Sシリーズ

1W、 1:1入力範囲、 シングル非安定化出力、 4ピンSIP、 1500VDC絶縁耐圧、 高動作温度範囲、 DC-DCコンバータ

PDS1-Sシリーズ

PDS1-S非安定化DC-DCコンバータシリーズは、1W絶縁型モジュールのファミリーで、効率性の改善、高絶縁性、および優れた放熱性能を実現するよう設計されています。これらの低電力DC-DCコンバータは、小型SIPパッケージ、-40~+105°Cの非常に広い動作温度範囲を特長としており、産業、電気通信、セキュリティ、および機械制御のさまざまなアプリケーションでのDCレールの正確な変換および絶縁に最適です。

特長


  • 1W絶縁出力
  • 産業標準4ピンのSIPパッケージ
  • シングル非安定化出力
  • 短絡保護
  • -40~+105°Cの動作温度
  • 最大8kVの帯電防止
  • 無負荷時低消費電力
  • 82%の最大効率

仕様


  • レギュレーション
     
    なし
  • 絶縁(VDC)
     
    1500
  • パッケージ
     
    SIP
  • 外形寸法LxWxH(インチ)
     
    0.457 x 0.236 x 0.398
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    11.6 x 6 x 10.1

使用可能なモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
PDS1-S3-S3-S 2.97 ~ 3.63 1 3.3 0.303 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDS1-S3-S3-S サンプルの依頼 見積依頼
PDS1-S3-S5-S 2.97 ~ 3.63 1 5 0.2 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDS1-S3-S5-S サンプルの依頼 見積依頼
PDS1-S5-S3-S 4.5 ~ 5.5 1 3.3 0.303 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDS1-S5-S3-S サンプルの依頼 見積依頼
PDS1-S5-S5-S 4.5 ~ 5.5 1 5 0.2 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDS1-S5-S5-S サンプルの依頼 見積依頼
PDS1-S5-S9-S 4.5 ~ 5.5 1 9 0.111 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDS1-S5-S9-S サンプルの依頼 見積依頼
PDS1-S5-S12-S 4.5 ~ 5.5 1 12 0.083 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDS1-S5-S12-S サンプルの依頼 見積依頼
PDS1-S5-S15-S 4.5 ~ 5.5 1 15 0.067 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDS1-S5-S15-S サンプルの依頼 見積依頼
PDS1-S5-S24-S 4.5 ~ 5.5 1 24 0.042 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDS1-S5-S24-S サンプルの依頼 見積依頼
PDS1-S12-S3-S 10.8 ~ 13.2 1 3.3 0.3 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDS1-S12-S3-S サンプルの依頼 見積依頼
PDS1-S12-S5-S 10.8 ~ 13.2 1 5 0.2 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDS1-S12-S5-S サンプルの依頼 見積依頼
PDS1-S12-S9-S 10.8 ~ 13.2 1 9 0.111 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDS1-S12-S9-S サンプルの依頼 見積依頼
PDS1-S12-S12-S 10.8 ~ 13.2 1 12 0.083 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDS1-S12-S12-S サンプルの依頼 見積依頼
PDS1-S12-S15-S 10.8 ~ 13.2 1 15 0.067 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDS1-S12-S15-S サンプルの依頼 見積依頼
PDS1-S15-S5-S 13.5 ~ 16.5 1 5 0.2 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDS1-S15-S5-S サンプルの依頼 見積依頼
PDS1-S15-S12-S 13.5 ~ 16.5 1 12 0.083 -- 3Dモデル PCBフットプリント -- サンプルの依頼 見積依頼
PDS1-S15-S15-S 13.5 ~ 16.5 1 15 0.067 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDS1-S15-S15-S サンプルの依頼 見積依頼
PDS1-S24-S3-S 21.6 ~ 26.4 1 3.3 0.3 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDS1-S24-S3-S サンプルの依頼 見積依頼
PDS1-S24-S5-S 21.6 ~ 26.4 1 5 0.2 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDS1-S24-S5-S サンプルの依頼 見積依頼
PDS1-S24-S9-S 21.6 ~ 26.4 1 9 0.111 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDS1-S24-S9-S サンプルの依頼 見積依頼
PDS1-S24-S12-S 21.6 ~ 26.4 1 12 0.083 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDS1-S24-S12-S サンプルの依頼 見積依頼
PDS1-S24-S15-S 21.6 ~ 26.4 1 15 0.067 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDS1-S24-S15-S サンプルの依頼 見積依頼
PDS1-S24-S24-S 21.6 ~ 26.4 1 24 0.042 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDS1-S24-S24-S サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink