推奨代替品
データシート
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) |
---|---|---|---|---|
PYB30-Q24-S5-U | 9 ~ 36 | 30 | 5 | 6 |
PYB30-Q24-S12-U | 9 ~ 36 | 30 | 12 | 2.5 |
PYB30-Q24-S15-U | 9 ~ 36 | 30 | 15 | 2 |
PYB30-Q24-D5-U | 9 ~ 36 | 30 | 5/-5 | 3/-3 |
PYB30-Q24-D12-U | 9 ~ 36 | 30 | 12/-12 | 1.25/-1.25 |
PYB30-Q24-D15-U | 9 ~ 36 | 30 | 15/-15 | 1/ -1 |
PYB30-Q24-T512-U | 9 ~ 36 | 30 | 5/12/-12 | 3/0.625/-0.625 |
PYB30-Q24-T515-U | 9 ~ 36 | 30 | 5/15/-15 | 3/0.5/-0.5 |
PYB30-Q48-S5-U | 18 ~ 75 | 30 | 5 | 6 |
PYB30-Q48-S12-U | 18 ~ 75 | 30 | 12 | 2.5 |
PYB30-Q48-S15-U | 18 ~ 75 | 30 | 15 | 2 |
PYB30-Q48-D5-U | 18 ~ 75 | 30 | 5/-5 | 3/-3 |
PYB30-Q48-D12-U | 18 ~ 75 | 30 | 12/-12 | 1.25/-1.25 |
PYB30-Q48-D15-U | 18 ~ 75 | 30 | 15/-15 | 1/ -1 |
PYB30-Q24-T312-U | 9 ~ 36 | 30 | 3.3/12/-12 | 3.5/0.625/-0.625 |
PYB30-Q24-T315-U | 9 ~ 36 | 30 | 3.3/15/-15 | 3.5/0.5/-0.5 |
PYB30-Q48-T312-U | 18 ~ 75 | 30 | 3.3/12/-12 | 3.5/0.625/-0.625 |
PYB30-Q48-T315-U | 18 ~ 75 | 30 | 3.3/15/-15 | 3.5/0.5/-0.5 |
PYB30-Q48-T512-U | 18 ~ 75 | 30 | 5/12/-12 | 3/0.625/-0.625 |
PYB30-Q48-T515-U | 18 ~ 75 | 30 | 5/15/-15 | 3/0.5/-0.5 |