PYBE30-Uシリーズは、高効率の30W絶縁型DC-DCコンバータのファミリーです。4:1の入力範囲、およびシングルまたはデュアル安定化出力に対応するこのシリーズは、充放電条件に超広域入力範囲が要求されるバッテリ駆動アプリケーションに最適です。また、これらのカプセル化されたユニットは-40~+80℃の動作温度範囲で標準機能を果たすため、過酷な環境条件での使用において堅牢なソリューションとなります。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|---|
PYBE30-Q24-D5-U | 9 ~ 36 | 30 | 5/-5 | 3/-3 | -- |
PYBE30-Q24-D12-U | 9 ~ 36 | 30 | 12/-12 | 1.25/-1.25 | -- |
PYBE30-Q24-D15-U | 9 ~ 36 | 30 | 15/-15 | 1/1 | -- |
PYBE30-Q24-D24-U | 9 ~ 36 | 30 | 24/-24 | 0.625/-0.625 | -- |
PYBE30-Q48-D5-U | 18 ~ 75 | 30 | 5/-5 | 3/-3 | CE, UKCA |
PYBE30-Q48-D15-U | 18 ~ 75 | 30 | 15/-15 | 1/ -1 | CE, UKCA |
PYBE30-Q24-S3-U | 9 ~ 36 | 19.8 | 3.3 | 6 | -- |
PYBE30-Q24-S5-U | 9 ~ 36 | 30 | 5 | 6 | -- |
PYBE30-Q24-S9-U | 9 ~ 36 | 30 | 9 | 3.333 | -- |
PYBE30-Q24-S12-U | 9 ~ 36 | 30 | 12 | 2.5 | -- |
PYBE30-Q24-S15-U | 9 ~ 36 | 30 | 15 | 2 | -- |
PYBE30-Q24-S24-U | 9 ~ 36 | 30 | 24 | 1.25 | -- |
PYBE30-Q48-S3-U | 18 ~ 75 | 19.8 | 3.3 | 6 | CE, UKCA |
PYBE30-Q48-S5-U | 18 ~ 75 | 30 | 3.3 | 6 | CE, UKCA |
PYBE30-Q48-S12-U | 18 ~ 75 | 30 | 12 | 2.5 | CE, UKCA |
PYBE30-Q48-S15-U | 18 ~ 75 | 30 | 15 | 2 | CE, UKCA |
PYBE30-Q48-S24-U | 18 ~ 75 | 30 | 24 | 1.25 | CE, UKCA |
PYBE30-Q48-D12-U | 18 ~ 75 | 30 | 12/-12 | 1.25/-1.25 | CE, UKCA |