推奨代替品
データシート
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) |
---|---|---|---|---|
PYB30-Q24-S5 | 9 ~ 36 | 30 | 5 | 6 |
PYB30-Q24-S12 | 9 ~ 36 | 30 | 12 | 2.5 |
PYB30-Q24-S15 | 9 ~ 36 | 30 | 15 | 2 |
PYB30-Q24-D5 | 9 ~ 36 | 30 | 5/-5 | 3/-3 |
PYB30-Q24-D12 | 9 ~ 36 | 30 | 12/-12 | 1.25/-1.25 |
PYB30-Q24-D15 | 9 ~ 36 | 30 | 15/-15 | 1/ -1 |
PYB30-Q24-T312 | 9 ~ 36 | 30 | 3.3/12/-12 | 3.5/0.625/-0.625 |
PYB30-Q24-T315 | 9 ~ 36 | 30 | 3.3/15/-15 | 3.5/0.5/-0.5 |
PYB30-Q24-T512 | 9 ~ 36 | 30 | 5/12/-12 | 3/0.625/-0.625 |
PYB30-Q24-T515 | 9 ~ 36 | 30 | 5/15/-15 | 3/0.5/-0.5 |
PYB30-Q48-S5 | 18 ~ 75 | 30 | 5 | 6 |
PYB30-Q48-S12 | 18 ~ 75 | 30 | 12 | 2.5 |
PYB30-Q48-S15 | 18 ~ 75 | 30 | 15 | 2 |
PYB30-Q48-D5 | 18 ~ 75 | 30 | 5/-5 | 3/-3 |
PYB30-Q48-D12 | 18 ~ 75 | 30 | 12/-12 | 1.25/-1.25 |
PYB30-Q48-D15 | 18 ~ 75 | 30 | 15/-15 | 1/ -1 |
PYB30-Q48-T312 | 18 ~ 75 | 30 | 3.3/12/-12 | 3.5/0.625/-0.625 |
PYB30-Q48-T315 | 18 ~ 75 | 30 | 3.3/15/-15 | 3.5/0.5/-0.5 |
PYB30-Q48-T512 | 18 ~ 75 | 30 | 5/12/-12 | 3/0.625/-0.625 |
PYB30-Q48-T515 | 18 ~ 75 | 30 | 5/15/-15 | 3/0.5/-0.5 |