アクティブ

PYBE30シリーズ

2インチ x 1インチ DIP絶縁型DC-DCコンバータ

PYBE30シリーズ
PYBE30シリーズ
PYBE30下面
ヒートシンク付きPYBE30シリーズ

概要

  • 30W
  • 4:1入力範囲
  • シングル/デュアル安定化出力
  • 業界標準5.08cm×2.54cmパッケージ
  • 90%の最大効率
  • -40~+85°Cの動作温度

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 60950、 62368
  • 安全認証 - CE、 UKCA、 UL/cUL

資料

説明

PYBE30シリーズは、業界標準2 x 1インチのフットプリントの小型パッケージに格納された、高効率の30W絶縁型DC-DCコンバータの製品群です。4:1の入力範囲、およびシングルまたはデュアル安定化出力に対応するこのシリーズは、充放電条件に超広域入力範囲が要求されるバッテリ駆動アプリケーションに最適です。また、これらのカプセル化されたユニットは-40~+85℃の動作温度範囲で標準機能を果たすため、過酷な環境条件での使用において堅牢なソリューションとなります。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    DIP
  • 絶縁(VDC)
     
    1500
  • 安全基準
     
    60950、62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    2 x 1 x 0.465
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    50.8 x 25.4 x 11.8
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
PYBE30-Q24-S3 9 ~ 36 19.8 3.3 6 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYBE30-Q24-S3 サンプルの依頼 見積依頼
PYBE30-Q24-S5 9 ~ 36 30 5 6 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYBE30-Q24-S5 サンプルの依頼 見積依頼
PYBE30-Q24-S9 9 ~ 36 30 9 3.333 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYBE30-Q24-S9 サンプルの依頼 見積依頼
PYBE30-Q24-S12 9 ~ 36 30 12 2.5 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYBE30-Q24-S12 サンプルの依頼 見積依頼
PYBE30-Q24-S15 9 ~ 36 30 15 2 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYBE30-Q24-S15 サンプルの依頼 見積依頼
PYBE30-Q24-S24 9 ~ 36 30 24 1.25 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYBE30-Q24-S24 サンプルの依頼 見積依頼
PYBE30-Q24-D5 9 ~ 36 30 5/-5 3/-3 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYBE30-Q24-D5 サンプルの依頼 見積依頼
PYBE30-Q24-D12 9 ~ 36 30 12/-12 1.25/-1.25 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYBE30-Q24-D12 サンプルの依頼 見積依頼
PYBE30-Q24-D15 9 ~ 36 30 15/-15 1/ -1 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYBE30-Q24-D15 サンプルの依頼 見積依頼
PYBE30-Q24-D24 9 ~ 36 30 24/-24 0.625/-0.625 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYBE30-Q24-D24 サンプルの依頼 見積依頼
PYBE30-Q48-S3 18 ~ 75 19.8 3.3 6 UL/cUL, CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYBE30-Q48-S3 サンプルの依頼 見積依頼
PYBE30-Q48-S5 18 ~ 75 30 5 6 UL/cUL, CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYBE30-Q48-S5 サンプルの依頼 見積依頼
PYBE30-Q48-S12 18 ~ 75 30 12 2.5 UL/cUL, CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYBE30-Q48-S12 サンプルの依頼 見積依頼
PYBE30-Q48-S15 18 ~ 75 30 15 2 UL/cUL, CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYBE30-Q48-S15 サンプルの依頼 見積依頼
PYBE30-Q48-S24 18 ~ 75 30 24 1.25 CE, UL/cUL, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYBE30-Q48-S24 サンプルの依頼 見積依頼
PYBE30-Q48-D5 18 ~ 75 30 5/-5 3/-3 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYBE30-Q48-D5 サンプルの依頼 見積依頼
PYBE30-Q48-D12 18 ~ 75 30 12/-12 1.25/-1.25 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYBE30-Q48-D12 サンプルの依頼 見積依頼
PYBE30-Q48-D15 18 ~ 75 30 15/-15 1/ -1 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYBE30-Q48-D15 サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink