推奨代替品
データシート
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|---|
PYB20-Q24-S3 | 9 ~ 36 | 20 | 3.3 | 5 | -- |
PYB20-Q24-S5 | 9 ~ 36 | 20 | 5 | 4 | -- |
PYB20-Q24-S12 | 9 ~ 36 | 20 | 12 | 1.67 | -- |
PYB20-Q24-S15 | 9 ~ 36 | 20 | 15 | 1.33 | -- |
PYB20-Q24-S24 | 9 ~ 36 | 20 | 24 | 0.83 | -- |
PYB20-Q24-D5 | 9 ~ 36 | 20 | 5/-5 | 2/2 | -- |
PYB20-Q24-D12 | 9 ~ 36 | 20 | 12/-12 | 0.83/0.83 | -- |
PYB20-Q24-D15 | 9 ~ 36 | 20 | 15/-15 | 0.67/0.67 | -- |
PYB20-Q48-S3 | 18 ~ 75 | 20 | 3.3 | 5 | UL/cUL, CE |
PYB20-Q48-S5 | 18 ~ 75 | 20 | 5 | 4 | UL/cUL, CE |
PYB20-Q48-S12 | 18 ~ 75 | 20 | 12 | 1.67 | UL/cUL, CE |
PYB20-Q48-S15 | 18 ~ 75 | 20 | 15 | 1.33 | UL/cUL, CE |
PYB20-Q48-S24 | 18 ~ 75 | 20 | 24 | 0.83 | UL/cUL, CE |
PYB20-Q48-D5 | 18 ~ 75 | 20 | 5/-5 | 2/2 | CE |
PYB20-Q48-D12 | 18 ~ 75 | 20 | 12/-12 | 0.83/0.83 | CE |
PYB20-Q48-D15 | 18 ~ 75 | 20 | 15/-15 | 0.67/0.67 | CE |