アクティブ

PYSE1-Dシリーズ

7 ピンDIP絶縁型DC-DCコンバータ

PYSE1-Dシリーズ
PYSE1-Dシリーズの別の画像

概要

  • 1W
  • 1:1入力範囲
  • シングル非安定化出力
  • コンパクトな設計
  • 無負荷入力電流が8mAと低い
  • -40~+105°Cの動作温度
  • 81%の最大効率

安全とコンプライアンス

  • 安全認証 - UL/cUL

資料

説明

PYSE1-Dは、1 Wの絶縁電力を特長とする非安定化DC-DCコンバータのシリーズです。これらのモジュールは、高効率と優れた放熱性能を提供します。小型DIPパッケージに収容され、-40~+105°Cの拡張動作温度範囲を特長とするこれらの低電力DC-DCコンバータは、産業、テレコム、IoTアプリケーションに最適です。

仕様

  • レギュレーション
     
    なし
  • パッケージ
     
    DIP
  • 絶縁(VDC)
     
    1500
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    0.5 x 0.4 x 0.23
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    12.7 x 10.16 x 8.2
  • 保護
     
    短絡

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
PYSE1-S12-S3-D 10.8 ~ 13.2 1 3.3 0.303 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYSE1-S12-S3-D サンプルの依頼 見積依頼
PYSE1-S12-S5-D 10.8 ~ 13.2 1 5 0.2 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYSE1-S12-S5-D サンプルの依頼 見積依頼
PYSE1-S12-S9-D 10.8 ~ 13.2 1 9 0.111 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYSE1-S12-S9-D サンプルの依頼 見積依頼
PYSE1-S12-S12-D 10.8 ~ 13.2 1 12 0.083 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYSE1-S12-S12-D サンプルの依頼 見積依頼
PYSE1-S12-S15-D 10.8 ~ 13.2 1 15 0.067 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYSE1-S12-S15-D サンプルの依頼 見積依頼
PYSE1-S12-S24-D 10.8 ~ 13.2 1 24 0.042 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYSE1-S12-S24-D サンプルの依頼 見積依頼
PYSE1-S15-S5-D 13.5 ~ 16.5 1 5 0.2 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYSE1-S15-S5-D サンプルの依頼 見積依頼
PYSE1-S15-S9-D 13.5 ~ 16.5 1 9 0.111 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYSE1-S15-S9-D サンプルの依頼 見積依頼
PYSE1-S15-S15-D 13.5 ~ 16.5 1 15 0.067 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYSE1-S15-S15-D サンプルの依頼 見積依頼
PYSE1-S24-S3-D 21.6 ~ 26.4 1 3.3 0.303 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYSE1-S24-S3-D サンプルの依頼 見積依頼
PYSE1-S24-S5-D 21.6 ~ 26.4 1 5 0.2 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYSE1-S24-S5-D サンプルの依頼 見積依頼
PYSE1-S24-S9-D 21.6 ~ 26.4 1 9 0.111 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYSE1-S24-S9-D サンプルの依頼 見積依頼
PYSE1-S24-S12-D 21.6 ~ 26.4 1 12 0.083 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYSE1-S24-S12-D サンプルの依頼 見積依頼
PYSE1-S24-S15-D 21.6 ~ 26.4 1 15 0.067 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYSE1-S24-S15-D サンプルの依頼 見積依頼
PYSE1-S24-S24-D 21.6 ~ 26.4 1 24 0.042 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYSE1-S24-S24-D サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink