PYBE30-DINシリーズ

30W、 4:1入力範囲、 シングル/デュアル安定化出力、 DINレール、 1500VDC絶縁耐圧、 DC-DCコンバータ

PYBE30-DINシリーズ
PYBE30-DINシリーズの別の画像

PYBE30-DINシリーズは、小型DINレールパッケージに格納された高効率の30W絶縁型DC-DCコンバータの製品群で、コントロール・キャビネットに簡単に取り付けられるように設計されています。4:1入力範囲、シングルまたはデュアル安定化出力、-40~+85℃の動作温度範囲に対応したこれらのカプセル化されたDINレールDC-DCコンバータは、ファクトリ・オートメーションや産業用制御アプリケーションなどの過酷な環境条件での使用において堅牢なソリューションを提供します。

特長


  • 最大30Wの絶縁出力
  • DINレールパッケージ
  • 4:1入力範囲
  • シングル/デュアル安定化出力
  • 継続的な短絡保護
  • 90%の最大効率
  • -40~+85°Cの動作温度

仕様


  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    DINレール
  • 絶縁(VDC)
     
    1500
  • 外形寸法LxWxH(インチ)
     
    2.99 x 1.24 x 1.02
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    76 x 31.5 x 25.8

使用可能なモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
PYBE30-Q24-S3-DIN 9 ~ 36 19.8 3.3 6 CE, UL/cUL 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
PYBE30-Q24-S5-DIN 9 ~ 36 30 5 6 CE, UL/cUL 3Dモデル 在庫確認PYBE30-Q24-S5-DIN サンプルの依頼 見積依頼
PYBE30-Q24-S9-DIN 9 ~ 36 30 9 3.333 CE, UL/cUL 3Dモデル 在庫確認PYBE30-Q24-S9-DIN サンプルの依頼 見積依頼
PYBE30-Q24-S12-DIN 9 ~ 36 30 12 2.5 CE, UL/cUL 3Dモデル 在庫確認PYBE30-Q24-S12-DIN サンプルの依頼 見積依頼
PYBE30-Q24-S15-DIN 9 ~ 36 30 15 2 UL/cUL, CE 3Dモデル 在庫確認PYBE30-Q24-S15-DIN サンプルの依頼 見積依頼
PYBE30-Q24-S24-DIN 9 ~ 36 30 24 1.25 UL/cUL, CE 3Dモデル 在庫確認PYBE30-Q24-S24-DIN サンプルの依頼 見積依頼
PYBE30-Q24-D5-DIN 9 ~ 36 30 5/-5 3/-3 CE 3Dモデル 在庫確認PYBE30-Q24-D5-DIN サンプルの依頼 見積依頼
PYBE30-Q24-D12-DIN 9 ~ 36 30 15/-15 1.25/-1.25 CE 3Dモデル 在庫確認PYBE30-Q24-D12-DIN サンプルの依頼 見積依頼
PYBE30-Q24-D15-DIN 9 ~ 36 30 15/-15 1/ -1 CE 3Dモデル 在庫確認PYBE30-Q24-D15-DIN サンプルの依頼 見積依頼
PYBE30-Q24-D24-DIN 9 ~ 36 30 24/-24 0.625/-0.625 CE 3Dモデル 在庫確認PYBE30-Q24-D24-DIN サンプルの依頼 見積依頼
PYBE30-Q48-S3-DIN 18 ~ 75 19.8 3.3 6 UL/cUL, CE 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
PYBE30-Q48-S5-DIN 18 ~ 75 30 5 6 UL/cUL, CE 3Dモデル 在庫確認PYBE30-Q48-S5-DIN サンプルの依頼 見積依頼
PYBE30-Q48-S12-DIN 18 ~ 75 30 12 2.5 UL/cUL, CE 3Dモデル 在庫確認PYBE30-Q48-S12-DIN サンプルの依頼 見積依頼
PYBE30-Q48-S15-DIN 18 ~ 75 30 15 2 UL/cUL, CE 3Dモデル 在庫確認PYBE30-Q48-S15-DIN サンプルの依頼 見積依頼
PYBE30-Q48-S24-DIN 18 ~ 75 30 24 1.25 CE, UL/cUL 3Dモデル 在庫確認PYBE30-Q48-S24-DIN サンプルの依頼 見積依頼
PYBE30-Q48-D5-DIN 18 ~ 75 30 5/-5 3/-3 CE 3Dモデル 在庫確認PYBE30-Q48-D5-DIN サンプルの依頼 見積依頼
PYBE30-Q48-D12-DIN 18 ~ 75 30 12/-12 1.25/-1.25 CE 3Dモデル 在庫確認PYBE30-Q48-D12-DIN サンプルの依頼 見積依頼
PYBE30-Q48-D15-DIN 18 ~ 75 30 15/-15 1/ -1 CE 3Dモデル 在庫確認PYBE30-Q48-D15-DIN サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink