すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 在庫確認
PYB30-Q24-S5 9 ~ 36 30 5 6 在庫確認PYB30-Q24-S5
PYB30-Q24-S12 9 ~ 36 30 12 2.5 在庫確認PYB30-Q24-S12
PYB30-Q24-S15 9 ~ 36 30 15 2 在庫確認PYB30-Q24-S15
PYB30-Q24-D5 9 ~ 36 30 5/-5 3/-3 在庫確認PYB30-Q24-D5
PYB30-Q24-D12 9 ~ 36 30 12/-12 1.25/-1.25 在庫確認PYB30-Q24-D12
PYB30-Q24-D15 9 ~ 36 30 15/-15 1/ -1 在庫確認PYB30-Q24-D15
PYB30-Q24-T312 9 ~ 36 30 3.3/12/-12 3.5/0.625/-0.625 在庫確認PYB30-Q24-T312
PYB30-Q24-T315 9 ~ 36 30 3.3/15/-15 3.5/0.5/-0.5 在庫確認PYB30-Q24-T315
PYB30-Q24-T512 9 ~ 36 30 5/12/-12 3/0.625/-0.625 在庫確認PYB30-Q24-T512
PYB30-Q24-T515 9 ~ 36 30 5/15/-15 3/0.5/-0.5 在庫確認PYB30-Q24-T515
PYB30-Q48-S5 18 ~ 75 30 5 6 在庫確認PYB30-Q48-S5
PYB30-Q48-S12 18 ~ 75 30 12 2.5 在庫確認PYB30-Q48-S12
PYB30-Q48-S15 18 ~ 75 30 15 2 在庫確認PYB30-Q48-S15
PYB30-Q48-D5 18 ~ 75 30 5/-5 3/-3 在庫確認PYB30-Q48-D5
PYB30-Q48-D12 18 ~ 75 30 12/-12 1.25/-1.25 在庫確認PYB30-Q48-D12
PYB30-Q48-D15 18 ~ 75 30 15/-15 1/ -1 在庫確認PYB30-Q48-D15
PYB30-Q48-T312 18 ~ 75 30 3.3/12/-12 3.5/0.625/-0.625 在庫確認PYB30-Q48-T312
PYB30-Q48-T315 18 ~ 75 30 3.3/15/-15 3.5/0.5/-0.5 在庫確認PYB30-Q48-T315
PYB30-Q48-T512 18 ~ 75 30 5/12/-12 3/0.625/-0.625 在庫確認PYB30-Q48-T512
PYB30-Q48-T515 18 ~ 75 30 5/15/-15 3/0.5/-0.5 在庫確認PYB30-Q48-T515
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink