100W、 4:1入力範囲 、 シングル安定化出力、 DIP、 2250VDC絶縁耐圧、 DC-DCコンバータ
PRQ100W-Dシリーズは、完全カプセル型ケースを採用した、100Wの高密度、Quarter Brick DC-DCコンバータです。これらのコンバータは、EN 62368-1認定、最大94%の効率、超広域の4:1入力範囲も提供します。PRQ100W-Dシリーズは、データ、テレコム、コンパクトなパッケージと大量の電力を必要とする産業アプリケーションに最適です。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|---|
PRQ100W-Q24-S5-D | 9 ~ 36 | 100 | 5 | 20 | CE |
PRQ100W-Q24-S12-D | 9 ~ 36 | 100 | 12 | 8.3 | CE |
PRQ100W-Q24-S15-D | 9 ~ 36 | 100 | 15 | 6.7 | CE |
PRQ100W-Q24-S24-D | 9 ~ 36 | 100 | 24 | 4.2 | CE |
PRQ100W-Q24-S48-D | 9 ~ 36 | 100 | 48 | 2.1 | CE |
PRQ100W-Q48-S5-D | 18 ~ 75 | 100 | 5 | 20 | CE |
PRQ100W-Q48-S12-D | 18 ~ 75 | 100 | 12 | 8.3 | CE |
PRQ100W-Q48-S15-D | 18 ~ 75 | 100 | 15 | 6.7 | CE |
PRQ100W-Q48-S24-D | 18 ~ 75 | 100 | 24 | 4.2 | CE |
PRQ100W-Q48-S48-D | 18 ~ 75 | 100 | 48 | 2.1 | CE |