1/4ブリック絶縁型DC-DCコンバータ
このPRQ75W-Dシリーズは、完全カプセル型ケースを採用した、75Wの高密度、Quarter Brick DC-DCコンバータです。これらのハイパワーDC-DCコンバータは、EN 62368-1認定、最大93%の効率、超広域の4:1入力範囲も提供します。データ、テレコム、コンパクトなパッケージと大量の電力を必要とする産業アプリケーションに最適です。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) |
---|---|---|---|---|
PRQ75W-Q48-S5-D | 18 ~ 75 | 75 | 5 | 15 |
PRQ75W-Q48-S12-D | 18 ~ 75 | 75 | 12 | 6.25 |
PRQ75W-Q48-S15-D | 18 ~ 75 | 75 | 15 | 5 |
PRQ75W-Q48-S24-D | 18 ~ 75 | 75 | 24 | 3.13 |
PRQ75W-Q48-S48-D | 18 ~ 75 | 74.88 | 48 | 1.56 |