このPRME1-M安定化DC-DCコンバータシリーズは、1W絶縁型モジュールのファミリです。これらの低電力DC-DCコンバータは、小型SMTパッケージと-40~+85°Cの広い動作温度範囲を特長としており、産業、家電、および電気通信スペースのさまざまなアプリケーションに最適です。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) |
---|---|---|---|---|
PRME1-S12-S5-M | 11.4 ~ 12.6 | 1 | 5 | 0.2 |
PRME1-S12-S12-M | 11.4 ~ 12.6 | 1 | 12 | 0.084 |
PRME1-S12-S15-M | 11.4 ~ 12.6 | 1 | 15 | 0.067 |
PRME1-S15-S5-M | 14.25 ~ 15.75 | 1 | 5 | 0.2 |
PRME1-S24-S5-M | 22.8 ~ 25.2 | 1 | 5 | 0.2 |
PRME1-S24-S12-M | 22.8 ~ 25.2 | 1 | 12 | 0.084 |
PRME1-S24-S15-M | 22.8 ~ 25.2 | 1 | 15 | 0.067 |