アクティブ

PQMC1-Sシリーズ

8ピンSIP絶縁型DC-DCコンバータ

概要

  • 1W
  • 2:1入力範囲
  • シングル/デュアル安定化出力
  • 産業標準8ピンのSIPパッケージ
  • リモートオン/オフ制御
  • -40~+105°Cの動作温度
  • 無負荷時低消費電力
  • 81%の最大効率

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 62368
  • 安全認証 - CE

資料

説明

PQMC1-Sシリーズは、小型の安定型DC-DCコンバータで、-40~+85°Cの広い動作温度範囲で1Wの出力電力を実現します。これらの低電力DC-DCコンバータは、2:1入力と連続短絡保護を特長としており、産業、テストと計測機器、および電気通信のさまざまなアプリケーションに対応する堅牢な低電力ソリューションとなります。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    SIP
  • 絶縁(VDC)
     
    1500
  • 安全基準
     
    62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    0.87 x 0.37 x 0.47
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    22 x 9.5 x 12
  • 保護
     
    短絡

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
PQMC1-D5-S5-S 4.5 ~ 9 1 5 0.2 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQMC1-D5-S5-S サンプルの依頼 見積依頼
PQMC1-D5-S12-S 4.5 ~ 9 1 12 0.083 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQMC1-D5-S12-S サンプルの依頼 見積依頼
PQMC1-D5-S15-S 4.5 ~ 9 1 15 0.067 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQMC1-D5-S15-S サンプルの依頼 見積依頼
PQMC1-D5-D5-S 4.5 ~ 9 1 5/-5 0.1/-0.1 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQMC1-D5-D5-S -- 見積依頼
PQMC1-D5-D12-S 4.5 ~ 9 1 12/-12 0.042/-0.042 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQMC1-D5-D12-S -- 見積依頼
PQMC1-D5-D15-S 4.5 ~ 9 1 15/-15 0.033/-0.033 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQMC1-D5-D15-S -- 見積依頼
PQMC1-D12-S3-S 9 ~ 18 1 3.3 0.303 -- -- PCBフットプリント -- サンプルの依頼 見積依頼
PQMC1-D12-S5-S 9 ~ 18 1 5 0.2 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQMC1-D12-S5-S サンプルの依頼 見積依頼
PQMC1-D12-S9-S 9 ~ 18 1 9 0.111 -- -- PCBフットプリント 在庫確認PQMC1-D12-S9-S サンプルの依頼 見積依頼
PQMC1-D12-S12-S 9 ~ 18 1 12 0.083 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQMC1-D12-S12-S サンプルの依頼 見積依頼
PQMC1-D12-S15-S 9 ~ 18 1 15 0.067 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQMC1-D12-S15-S サンプルの依頼 見積依頼
PQMC1-D12-D5-S 9 ~ 18 1 5/-5 0.1/-0.1 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQMC1-D12-D5-S -- 見積依頼
PQMC1-D12-D12-S 9 ~ 18 1 12/-12 0.042/-0.042 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQMC1-D12-D12-S -- 見積依頼
PQMC1-D12-D15-S 9 ~ 18 1 15/-15 0.033/-0.033 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQMC1-D12-D15-S -- 見積依頼
PQMC1-D24-S3-S 18 ~ 36 1 3.3 0.303 -- -- PCBフットプリント -- サンプルの依頼 見積依頼
PQMC1-D24-S5-S 18 ~ 36 1 5 0.2 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQMC1-D24-S5-S サンプルの依頼 見積依頼
PQMC1-D24-S12-S 18 ~ 36 1 12 0.083 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQMC1-D24-S12-S サンプルの依頼 見積依頼
PQMC1-D24-S15-S 18 ~ 36 1 15 0.067 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQMC1-D24-S15-S サンプルの依頼 見積依頼
PQMC1-D24-S24-S 18 ~ 36 1 24 0.042 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQMC1-D24-S24-S サンプルの依頼 見積依頼
PQMC1-D24-D5-S 18 ~ 36 1 5/-5 0.1/-0.1 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQMC1-D24-D5-S サンプルの依頼 見積依頼
PQMC1-D24-D12-S 18 ~ 36 1 12/-12 0.042/-0.042 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQMC1-D24-D12-S -- 見積依頼
PQMC1-D24-D15-S 18 ~ 36 1 15/-15 0.033/-0.033 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQMC1-D24-D15-S サンプルの依頼 見積依頼
PQMC1-D48-S3-S 36 ~ 75 1 3.3 0.303 CE -- PCBフットプリント -- サンプルの依頼 見積依頼
PQMC1-D48-S5-S 36 ~ 75 1 5 0.2 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQMC1-D48-S5-S サンプルの依頼 見積依頼
PQMC1-D48-S12-S 36 ~ 75 1 12 0.083 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQMC1-D48-S12-S サンプルの依頼 見積依頼
PQMC1-D48-S15-S 36 ~ 75 1 15 0.067 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQMC1-D48-S15-S サンプルの依頼 見積依頼
PQMC1-D48-D5-S 36 ~ 75 1 5/-5 0.1/-0.1 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQMC1-D48-D5-S サンプルの依頼 見積依頼
PQMC1-D48-D12-S 36 ~ 75 1 12/-12 0.042/-0.042 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQMC1-D48-D12-S -- 見積依頼
PQMC1-D48-D15-S 36 ~ 75 1 15/-15 0.033/-0.033 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQMC1-D48-D15-S サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink