7 ピンDIP絶縁型DC-DCコンバータ
PYSE1-Dは、1 Wの絶縁電力を特長とする非安定化DC-DCコンバータのシリーズです。これらのモジュールは、高効率と優れた放熱性能を提供します。小型DIPパッケージに収容され、-40~+105°Cの拡張動作温度範囲を特長とするこれらの低電力DC-DCコンバータは、産業、テレコム、IoTアプリケーションに最適です。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|---|
PYSE1-S12-S3-D | 10.8 ~ 13.2 | 1 | 3.3 | 0.303 | CE, UL |
PYSE1-S12-S5-D | 10.8 ~ 13.2 | 1 | 5 | 0.2 | CE, UL |
PYSE1-S12-S9-D | 10.8 ~ 13.2 | 1 | 9 | 0.111 | -- |
PYSE1-S12-S12-D | 10.8 ~ 13.2 | 1 | 12 | 0.083 | CE, UL |
PYSE1-S12-S15-D | 10.8 ~ 13.2 | 1 | 15 | 0.067 | CE, UL |
PYSE1-S12-S24-D | 10.8 ~ 13.2 | 1 | 24 | 0.042 | CE, UL |
PYSE1-S15-S5-D | 13.5 ~ 16.5 | 1 | 5 | 0.2 | -- |
PYSE1-S15-S9-D | 13.5 ~ 16.5 | 1 | 9 | 0.111 | -- |
PYSE1-S15-S15-D | 13.5 ~ 16.5 | 1 | 15 | 0.067 | -- |
PYSE1-S24-S3-D | 21.6 ~ 26.4 | 1 | 3.3 | 0.303 | CE, UL |
PYSE1-S24-S5-D | 21.6 ~ 26.4 | 1 | 5 | 0.2 | CE, UL |
PYSE1-S24-S9-D | 21.6 ~ 26.4 | 1 | 9 | 0.111 | -- |
PYSE1-S24-S12-D | 21.6 ~ 26.4 | 1 | 12 | 0.083 | CE, UL |
PYSE1-S24-S15-D | 21.6 ~ 26.4 | 1 | 15 | 0.067 | CE, UL |
PYSE1-S24-S24-D | 21.6 ~ 26.4 | 1 | 24 | 0.042 | CE, UL |