6Wの連続電力を生産するPQDE6W-Uシリーズは、簡単な設置を念頭に置いて設計されたコンパクトなシャーシ・マウント・パッケージに収納された絶縁型DC-DCコンバータのファミリーです。これらのロープロファイルモジュールは、4:1の入力電圧範囲が特徴で、シングルおよびデュアル安定化出力モデルの両方で最大88%の効率を提供します。40~+85°Cの幅広い動作温度範囲と9~36または18~75の入力電圧範囲オプションを備えたこのシリーズは、再生可能エネルギー、鉄道、産業用アプリケーションに適しています。
製品番号 | 電力(W) | 入力電圧(VDC) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|---|
PQDE6W-Q24-D5-U | 6 | 9 ~ 36 | 5/-5 | 0.6/-0.6 | -- |
PQDE6W-Q24-D12-U | 6 | 9 ~ 36 | 12/-12 | 0.25/-0.25 | -- |
PQDE6W-Q24-D15-U | 6 | 9 ~ 36 | 15/-15 | 0.2/-0.2 | -- |
PQDE6W-Q24-D24-U | 6 | 9 ~ 36 | 24/-24 | 0.125/-0.125 | -- |
PQDE6W-Q24-S3-U | 6 | 9 ~ 36 | 3.3 | 1.5 | -- |
PQDE6W-Q24-S5-U | 6 | 9 ~ 36 | 5 | 1.2 | -- |
PQDE6W-Q24-S9-U | 6 | 9 ~ 36 | 9 | 0.667 | -- |
PQDE6W-Q24-S12-U | 6 | 9 ~ 36 | 12 | 0.5 | -- |
PQDE6W-Q24-S15-U | 6 | 9 ~ 36 | 15 | 0.4 | -- |
PQDE6W-Q24-S24-U | 6 | 9 ~ 36 | 24 | 0.25 | CE, UKCA |
PQDE6W-Q48-D5-U | 6 | 18 ~ 75 | 5/-5 | 0.6/-0.6 | CE, UKCA |
PQDE6W-Q48-D12-U | 6 | 18 ~ 75 | 12/-12 | 0.25/-0.25 | CE, UKCA |
PQDE6W-Q48-D15-U | 6 | 18 ~ 75 | 15/-15 | 0.2/-0.2 | CE, UKCA |
PQDE6W-Q48-S3-U | 6 | 18 ~ 75 | 3.3 | 1.5 | CE, UKCA |
PQDE6W-Q48-S5-U | 6 | 18 ~ 75 | 5 | 1.2 | CE, UKCA |
PQDE6W-Q48-S12-U | 6 | 18 ~ 75 | 12 | 0.5 | CE, UKCA |
PQDE6W-Q48-S15-U | 6 | 18 ~ 75 | 15 | 0.4 | CE, UKCA |
PQDE6W-Q48-S24-U | 6 | 18 ~ 75 | 24 | 0.25 | CE, UKCA |