アクティブ

PQAE50-Dシリーズ

6 ピンDIP絶縁型DC-DCコンバータ

PQAE50-Dシリーズ
PQAE50-Dシリーズの別の画像
ヒートシンク付きPQAE50-Dシリーズ

概要

  • 50W
  • 2:1入力範囲
  • シングル安定化出力
  • 業界標準5.08cm×2.54cmパッケージ
  • リモートオン/オフ制御
  • 出力トリム
  • -40~+105°Cの動作温度
  • 92%の最大効率

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 62368
  • 安全認証 - CE

資料

説明

PQAE50-D絶縁型DC-DCコンバータシリーズは、業界標準の5.08cm×2.54cmサイズの小型パッケージを採用しており、出力は50Wです。このシリーズは、-40~+105℃の広い動作温度範囲、継続的な短絡保護機能を特長としており、産業用、プロセス制御、電気通信のさまざまなアプリケーションに対して堅牢なソリューションを提供します。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    DIP
  • 絶縁(VDC)
     
    1500
  • 安全基準
     
    62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    2 x 1 x 0.465
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    50.8 x 25.4 x 11.8
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

オプション

  • ヒートシンク

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
PQAE50-D24-S3-D 18 ~ 36 33 3.3 10 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQAE50-D24-S3-D サンプルの依頼 見積依頼
PQAE50-D24-S5-D 18 ~ 36 50 5 10 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQAE50-D24-S5-D サンプルの依頼 見積依頼
PQAE50-D24-S12-D 18 ~ 36 50 12 4.167 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQAE50-D24-S12-D サンプルの依頼 見積依頼
PQAE50-D24-S15-D 18 ~ 36 50 15 3.33 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQAE50-D24-S15-D サンプルの依頼 見積依頼
PQAE50-D24-S24-D 18 ~ 36 50 24 2.083 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQAE50-D24-S24-D サンプルの依頼 見積依頼
PQAE50-D48-S3-D 36 ~ 75 33 3.3 10 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQAE50-D48-S3-D サンプルの依頼 見積依頼
PQAE50-D48-S5-D 36 ~ 75 50 5 10 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQAE50-D48-S5-D サンプルの依頼 見積依頼
PQAE50-D48-S12-D 36 ~ 75 50 12 4.167 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQAE50-D48-S12-D サンプルの依頼 見積依頼
PQAE50-D48-S15-D 36 ~ 75 50 15 3.33 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQAE50-D48-S15-D サンプルの依頼 見積依頼
PQAE50-D48-S24-D 36 ~ 75 50 24 2.083 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQAE50-D48-S24-D サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink