製造中止

PEM1-Sシリーズ

7ピンSIP絶縁型DC-DCコンバータ

この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。

推奨代替品

データシート


PEM1-Sシリーズ
PEM1-Sシリーズの別の画像

概要

仕様

  • レギュレーション
     
    なし
  • パッケージ
     
    SIP
  • 絶縁(VDC)
     
    3000
  • 安全基準
     
    60950
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    0.768 x 0.236 x 0.366
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    19.5 x 6 x 9.3
  • 保護
     
    短絡

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 在庫確認
PEM1-S3-S3-S 2.97 ~ 3.63 1 3.3 0.303 -- 在庫確認PEM1-S3-S3-S
PEM1-S3-S5-S 2.97 ~ 3.63 1 5 0.2 -- 在庫確認PEM1-S3-S5-S
PEM1-S5-S3-S 4.5 ~ 5.5 1 3.3 0.303 -- 在庫確認PEM1-S5-S3-S
PEM1-S5-S5-S 4.5 ~ 5.5 1 5 0.2 UL/cUL 在庫確認PEM1-S5-S5-S
PEM1-S5-S12-S 4.5 ~ 5.5 1 12 0.083 UL/cUL 在庫確認PEM1-S5-S12-S
PEM1-S5-S15-S 4.5 ~ 5.5 1 15 0.067 UL/cUL 在庫確認PEM1-S5-S15-S
PEM1-S5-S24-S 4.5 ~ 5.5 1 24 0.042 UL/cUL 在庫確認PEM1-S5-S24-S
PEM1-S5-D3-S 4.5 ~ 5.5 1 3/-3 0.152/-0.152 -- 在庫確認PEM1-S5-D3-S
PEM1-S5-D5-S 4.5 ~ 5.5 1 5/-5 0.1/-0.1 UL/cUL 在庫確認PEM1-S5-D5-S
PEM1-S5-D12-S 4.5 ~ 5.5 1 12/-12 0.042/-0.042 UL/cUL 在庫確認PEM1-S5-D12-S
PEM1-S5-D15-S 4.5 ~ 5.5 1 15/-15 0.033/-0.033 UL/cUL 在庫確認PEM1-S5-D15-S
PEM1-S5-D24-S 4.5 ~ 5.5 1 24/-24 0.021/-0.021 UL/cUL 在庫確認PEM1-S5-D24-S
PEM1-S12-S3-S 10.8 ~ 13.2 1 3.3 0.303 -- 在庫確認PEM1-S12-S3-S
PEM1-S12-S5-S 10.8 ~ 13.2 1 5 0.2 UL/cUL 在庫確認PEM1-S12-S5-S
PEM1-S12-S12-S 10.8 ~ 13.2 1 12 0.083 UL/cUL 在庫確認PEM1-S12-S12-S
PEM1-S12-S15-S 10.8 ~ 13.2 1 15 0.067 UL/cUL 在庫確認PEM1-S12-S15-S
PEM1-S12-D3-S 10.8 ~ 13.2 1 3/-3 0.152/-0.152 -- 在庫確認PEM1-S12-D3-S
PEM1-S12-D5-S 10.8 ~ 13.2 1 5/-5 0.1/-0.1 UL/cUL 在庫確認PEM1-S12-D5-S
PEM1-S12-D12-S 10.8 ~ 13.2 1 12/-12 0.042/-0.042 UL/cUL 在庫確認PEM1-S12-D12-S
PEM1-S12-D15-S 10.8 ~ 13.2 1 15/-15 0.033/-0.033 UL/cUL 在庫確認PEM1-S12-D15-S
PEM1-S15-S5-S 13.5 ~ 16.5 1 5 0.2 -- 在庫確認PEM1-S15-S5-S
PEM1-S15-S12-S 13.5 ~ 16.5 1 12 0.083 -- 在庫確認PEM1-S15-S12-S
PEM1-S15-S15-S 13.5 ~ 16.5 1 15 0.067 -- 在庫確認PEM1-S15-S15-S
PEM1-S15-D5-S 13.5 ~ 16.5 1 5/-5 0.1/-0.1 -- 在庫確認PEM1-S15-D5-S
PEM1-S15-D15-S 13.5 ~ 16.5 1 15/-15 0.033/-0.033 -- 在庫確認PEM1-S15-D15-S
PEM1-S24-S3-S 21.6 ~ 26.4 1 3.3 0.303 -- --
PEM1-S24-S5-S 21.6 ~ 26.4 1 5 0.2 UL/cUL 在庫確認PEM1-S24-S5-S
PEM1-S24-S12-S 21.6 ~ 26.4 1 12 0.083 UL/cUL 在庫確認PEM1-S24-S12-S
PEM1-S24-S15-S 21.6 ~ 26.4 1 15 0.067 UL/cUL 在庫確認PEM1-S24-S15-S
PEM1-S24-S24-S 21.6 ~ 26.4 1 24 0.042 UL/cUL 在庫確認PEM1-S24-S24-S
PEM1-S24-D3-S 21.6 ~ 26.4 1 3/-3 0.152/-0.152 -- 在庫確認PEM1-S24-D3-S
PEM1-S24-D5-S 21.6 ~ 26.4 1 5/-5 0.1/-0.1 UL/cUL 在庫確認PEM1-S24-D5-S
PEM1-S24-D12-S 21.6 ~ 26.4 1 12/-12 0.042/-0.042 UL/cUL 在庫確認PEM1-S24-D12-S
PEM1-S24-D15-S 21.6 ~ 26.4 1 15/-15 0.033/-0.033 UL/cUL 在庫確認PEM1-S24-D15-S
PEM1-S24-D24-S 21.6 ~ 26.4 1 24/-24 0.2/-0.21 UL/cUL 在庫確認PEM1-S24-D24-S
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink