PEM1-S非安定化DC-DCコンバータシリーズは、1W絶縁型モジュールのファミリーで、効率性の改善、高絶縁性、および優れた放熱性能を実現するよう設計されています。これらの低電力DC-DCコンバータは、小型SIPパッケージ、-40~+105°Cの非常に広い動作温度範囲、および3K Vdc絶縁体を特長としており、医療装置、産業制御、およびデジタル/アナログ混合システムなどのさまざまな高感度アプリケーションに対応する堅牢な保護バリアとなります。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEM1-S5-S3-S | 4.5 ~ 5.5 | 1 | 3.3 | 0.303 | -- | ||||
PEM1-S5-D5-S | 4.5 ~ 5.5 | 1 | 5/-5 | 0.1/-0.1 | UL/cUL | ||||
PEM1-S5-D24-S | 4.5 ~ 5.5 | 1 | 24/-24 | 0.021/-0.021 | UL/cUL | ||||
PEM1-S12-S5-S | 10.8 ~ 13.2 | 1 | 5 | 0.2 | UL/cUL | ||||
PEM1-S12-S12-S | 10.8 ~ 13.2 | 1 | 12 | 0.083 | UL/cUL | ||||
PEM1-S12-D5-S | 10.8 ~ 13.2 | 1 | 5/-5 | 0.1/-0.1 | UL/cUL | ||||
PEM1-S12-D12-S | 10.8 ~ 13.2 | 1 | 12/-12 | 0.042/-0.042 | UL/cUL | ||||
PEM1-S24-S12-S | 21.6 ~ 26.4 | 1 | 12 | 0.083 | UL/cUL | ||||
*廃止モデル | 推奨代替品 | ||||||||
PEM1-S5-D24-S | PEME1-Sシリーズ | ||||||||
PEM1-S5-D24-S | PEME1-S5-D24-S |