PDSE2-M非安定化DC-DCコンバータシリーズは、2W絶縁型モジュールのファミリーです。これらの低電力DC-DCコンバータは、小型SMTパッケージと-40~+105°Cの広い動作温度範囲を特長としており、産業、家電、および電気通信スペースのさまざまなアプリケーションに最適です。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) |
---|---|---|---|---|
PDSE2-S5-S3-M | 4.5 ~ 5.5 | 2 | 3 | 0.4 |
PDSE2-S5-S5-M | 4.5 ~ 5.5 | 2 | 5 | 0.4 |
PDSE2-S5-S7-M | 4.5 ~ 5.5 | 2 | 7 | 0.286 |
PDSE2-S5-S9-M | 4.5 ~ 5.5 | 2 | 9 | 0.222 |
PDSE2-S5-S12-M | 4.5 ~ 5.5 | 2 | 12 | 0.167 |
PDSE2-S5-S15-M | 4.5 ~ 5.5 | 2 | 15 | 0.133 |
PDSE2-S5-S24-M | 4.5 ~ 5.5 | 2 | 24 | 0.083 |
PDSE2-S12-S5-M | 10.8 ~ 13.2 | 2 | 5 | 0.4 |
PDSE2-S12-S9-M | 10.8 ~ 13.2 | 2 | 9 | 0.222 |
PDSE2-S12-S12-M | 10.8 ~ 13.2 | 2 | 12 | 0.167 |
PDSE2-S12-S15-M | 10.8 ~ 13.2 | 2 | 15 | 0.133 |
PDSE2-S12-S24-M | 10.8 ~ 13.2 | 2 | 24 | 0.083 |
PDSE2-S15-S5-M | 13.5 ~ 16.5 | 2 | 5 | 0.4 |
PDSE2-S15-S15-M | 13.5 ~ 16.5 | 2 | 15 | 0.133 |
PDSE2-S24-S5-M | 21.6 ~ 26.4 | 2 | 5 | 0.4 |
PDSE2-S24-S9-M | 21.6 ~ 26.4 | 2 | 9 | 0.222 |
PDSE2-S24-S12-M | 21.6 ~ 26.4 | 2 | 12 | 0.167 |
PDSE2-S24-S15-M | 21.6 ~ 26.4 | 2 | 15 | 0.133 |
PDSE2-S24-S24-M | 21.6 ~ 26.4 | 2 | 24 | 0.083 |