1W、 8:1入力範囲、 シングル/デュアル安定化出力、 8ピンSIP、 3000VDC絶縁耐圧、 DC-DCコンバータ
PRM1W-Sシリーズは、小型の制御型DC-DCコンバータで、-40~+105℃の広い動作温度範囲で1Wの出力電力を実現します。この低電力DC-DCコンバータは、8:1入力と継続的な短絡保護機能を特長としており、産業、テストおよび計測機器、電気通信のさまざまなアプリケーションに対して堅牢な低電力ソリューションを提供します。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|---|
PRM1W-E12-S5-S | 4.5 ~ 36 | 1 | 5 | 0.2 | CE |
PRM1W-E12-S9-S | 4.5 ~ 36 | 1 | 9 | 0.111 | CE |
PRM1W-E12-S12-S | 4.5 ~ 36 | 1 | 12 | 0.083 | CE |
PRM1W-E12-S15-S | 4.5 ~ 36 | 1 | 15 | 0.067 | CE |
PRM1W-E12-D5-S | 4.5 ~ 36 | 1 | 5/-5 | 0.1/-0.1 | CE |
PRM1W-E12-D12-S | 4.5 ~ 36 | 1 | 12/-12 | 0.042/-0.042 | CE |
PRM1W-E12-D15-S | 4.5 ~ 36 | 1 | 15/-15 | 0.033/-0.033 | CE |