アクティブ

PDSE1-Mシリーズ

SMT絶縁型DC-DCコンバータ

PDSE1-Mシリーズ
PDSE1-Mシリーズの別の画像

概要

  • 1W
  • 1:1入力範囲
  • シングル/デュアル非安定化出力
  • -40~+105°Cの動作温度
  • 85%の最大効率

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 62368
  • 安全認証 - UL/cUL

資料

説明

PDSE1-M非安定化DC-DCコンバータシリーズは、1W絶縁型モジュールのファミリーで、効率性の改善、高絶縁性、および優れた放熱性能を実現するよう設計されています。これらの低電力DC-DCコンバータは、小型SMTパッケージと-40~+105°Cの非常に広い動作温度範囲を特長としており、産業、電気通信、セキュリティ、および機械制御のさまざまなアプリケーションでのDCレールの正確な変換および絶縁に最適です。

仕様

  • レギュレーション
     
    なし
  • パッケージ
     
    SMT
  • 絶縁(VDC)
     
    1500
  • 安全基準
     
    62368
  • 保護
     
    短絡
  • 外形寸法(mm)
     
    13.20 x 8.50 x 7.00
    (シングル出力)
  • 外形寸法(mm)
     
    15.24 x 8.50 x 7.00
    (デュアル出力)

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
PDSE1-S3-S3-M 2.97 ~ 3.63 1 3.3 0.303 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S3-S3-M サンプルの依頼 見積依頼
PDSE1-S3-S5-M 2.97 ~ 3.63 1 5 0.2 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S3-S5-M サンプルの依頼 見積依頼
PDSE1-S3-S9-M 2.97 ~ 3.63 1 9 0.111 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S3-S9-M サンプルの依頼 見積依頼
PDSE1-S3-S12-M 2.97 ~ 3.63 1 12 0.083 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S3-S12-M サンプルの依頼 見積依頼
PDSE1-S3-S15-M 2.97 ~ 3.63 1 15 0.067 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S3-S15-M サンプルの依頼 見積依頼
PDSE1-S3-S24-M 2.97 ~ 3.63 1 24 0.042 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S3-S24-M サンプルの依頼 見積依頼
PDSE1-S3-D3-M 2.97 ~ 3.63 1 3.3/-3.3 0.152/-0.152 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S3-D3-M サンプルの依頼 見積依頼
PDSE1-S3-D5-M 2.97 ~ 3.63 1 5/-5 0.1/-0.1 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S3-D5-M サンプルの依頼 見積依頼
PDSE1-S3-D9-M 2.97 ~ 3.63 1 9/-9 0.056/-0.056 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S3-D9-M サンプルの依頼 見積依頼
PDSE1-S3-D12-M 2.97 ~ 3.63 1 12/-12 0.042/-0.042 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S3-D12-M サンプルの依頼 見積依頼
PDSE1-S3-D15-M 2.97 ~ 3.63 1 15/-15 0.034/-0.034 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S3-D15-M サンプルの依頼 見積依頼
PDSE1-S3-D24-M 2.97 ~ 3.63 1 24/-24 0.021/-0.021 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S3-D24-M サンプルの依頼 見積依頼
PDSE1-S5-S3-M 4.5 ~ 5.5 1 3.3 0.303 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S5-S3-M サンプルの依頼 見積依頼
PDSE1-S5-S5-M 4.5 ~ 5.5 1 5 0.2 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S5-S5-M サンプルの依頼 見積依頼
PDSE1-S5-S9-M 4.5 ~ 5.5 1 9 0.111 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S5-S9-M サンプルの依頼 見積依頼
PDSE1-S5-S12-M 4.5 ~ 5.5 1 12 0.084 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S5-S12-M サンプルの依頼 見積依頼
PDSE1-S5-S15-M 4.5 ~ 5.5 1 15 0.067 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S5-S15-M サンプルの依頼 見積依頼
PDSE1-S5-S24-M 4.5 ~ 5.5 1 24 0.042 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S5-S24-M サンプルの依頼 見積依頼
PDSE1-S5-D5-M 4.5 ~ 5.5 1 5/-5 0.1/-0.1 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S5-D5-M サンプルの依頼 見積依頼
PDSE1-S5-D9-M 4.5 ~ 5.5 1 9/-9 0.056/-0.056 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S5-D9-M サンプルの依頼 見積依頼
PDSE1-S5-D12-M 4.5 ~ 5.5 1 12/-12 0.042/-0.042 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S5-D12-M サンプルの依頼 見積依頼
PDSE1-S5-D15-M 4.5 ~ 5.5 1 15/-15 0.034/-0.034 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S5-D15-M サンプルの依頼 見積依頼
PDSE1-S5-D24-M 4.5 ~ 5.5 1 24/-24 0.021/-0.021 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S5-D24-M サンプルの依頼 見積依頼
PDSE1-S12-D5-M 10.8 ~ 13.2 1 5/-5 0.1/-0.1 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S12-D5-M サンプルの依頼 見積依頼
PDSE1-S12-D9-M 10.8 ~ 13.2 1 9/-9 0.056/-0.056 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S12-D9-M サンプルの依頼 見積依頼
PDSE1-S12-D12-M 10.8 ~ 13.2 1 12/-12 0.042/-0.042 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S12-D12-M サンプルの依頼 見積依頼
PDSE1-S12-D15-M 10.8 ~ 13.2 1 15/-15 0.034/-0.034 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S12-D15-M サンプルの依頼 見積依頼
PDSE1-S12-D24-M 10.8 ~ 13.2 1 24/-24 0.021/-0.021 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S12-D24-M サンプルの依頼 見積依頼
PDSE1-S12-S5-M 10.8 ~ 13.2 1 5 0.2 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S12-S5-M サンプルの依頼 見積依頼
PDSE1-S12-S9-M 10.8 ~ 13.2 1 9 0.111 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S12-S9-M サンプルの依頼 見積依頼
PDSE1-S12-S12-M 10.8 ~ 13.2 1 12 0.084 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S12-S12-M サンプルの依頼 見積依頼
PDSE1-S12-S15-M 10.8 ~ 13.2 1 15 0.067 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S12-S15-M サンプルの依頼 見積依頼
PDSE1-S12-S24-M 10.8 ~ 13.2 1 24 0.042 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S12-S24-M サンプルの依頼 見積依頼
PDSE1-S15-D15-M 13.5 ~ 16.5 1 15/-15 0.034/-0.034 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S15-D15-M サンプルの依頼 見積依頼
PDSE1-S15-S5-M 13.5 ~ 16.5 1 5 0.2 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S15-S5-M サンプルの依頼 見積依頼
PDSE1-S15-S15-M 13.5 ~ 16.5 1 15 0.067 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S15-S15-M サンプルの依頼 見積依頼
PDSE1-S24-D5-M 21.6 ~ 26.4 1 5/-5 0.1/-0.1 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S24-D5-M サンプルの依頼 見積依頼
PDSE1-S24-D9-M 21.6 ~ 26.4 1 9/-9 0.056/-0.056 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S24-D9-M サンプルの依頼 見積依頼
PDSE1-S24-D12-M 21.6 ~ 26.4 1 12/-12 0.042/-0.042 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S24-D12-M サンプルの依頼 見積依頼
PDSE1-S24-D15-M 21.6 ~ 26.4 1 15/-15 0.034/-0.034 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S24-D15-M サンプルの依頼 見積依頼
PDSE1-S24-D24-M 21.6 ~ 26.4 1 24/-24 0.021/-0.021 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S24-D24-M サンプルの依頼 見積依頼
PDSE1-S24-S5-M 21.6 ~ 26.4 1 5 0.2 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S24-S5-M サンプルの依頼 見積依頼
PDSE1-S24-S9-M 21.6 ~ 26.4 1 9 0.111 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S24-S9-M サンプルの依頼 見積依頼
PDSE1-S24-S12-M 21.6 ~ 26.4 1 12 0.084 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S24-S12-M サンプルの依頼 見積依頼
PDSE1-S24-S15-M 21.6 ~ 26.4 1 15 0.067 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S24-S15-M サンプルの依頼 見積依頼
PDSE1-S24-S24-M 21.6 ~ 26.4 1 24 0.042 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S24-S24-M サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink