PDME1-Sシリーズ

1W、 1:1入力範囲、 シングル/デュアル非安定化出力、 SIP、 1500VDC絶縁耐圧、 DC-DCコンバータ

PDME1-Sシリーズ

PDME1-S非安定化DC-DCコンバータシリーズは、1W絶縁型モジュールのファミリーで、効率性の改善、高絶縁性、および優れた放熱性能を実現するよう設計されています。これらの低電力DC-DCコンバータは、小型6ピンのSIPパッケージと-40~+105°Cの非常に広い動作温度範囲を特長としており、産業、電気通信、セキュリティ、および機械制御のさまざまなアプリケーションでのDCレールの正確な変換および絶縁に最適です。

特長


  • 最大1Wの絶縁出力
  • 産業標準6ピンのSIPパッケージ
  • 1:1入力範囲
  • シングル/デュアル非安定化出力
  • 継続的な短絡保護
  • -40~+105°Cの動作温度
  • UL/cUL 62368-1 安全認証
  • 85%の最大効率

仕様


  • レギュレーション
     
    なし
  • パッケージ
     
    SIP
  • 絶縁(VDC)
     
    1500
  • 外形寸法LxWxH(インチ)
     
    0.77 x 0.24 x 0.4
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    19.65 x 6 x 10.16

使用可能なモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
PDME1-S5-S3-S 4.5 ~ 5.5 1 3.3 0.303 UL/cUL, CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDME1-S5-S3-S サンプルの依頼 見積依頼
PDME1-S5-S5-S 4.5 ~ 5.5 1 5 0.2 UL/cUL, CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDME1-S5-S5-S サンプルの依頼 見積依頼
PDME1-S5-S9-S 4.5 ~ 5.5 1 9 0.111 UL/cUL, CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDME1-S5-S9-S サンプルの依頼 見積依頼
PDME1-S5-S12-S 4.5 ~ 5.5 1 12 0.084 UL/cUL, CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDME1-S5-S12-S サンプルの依頼 見積依頼
PDME1-S5-S15-S 4.5 ~ 5.5 1 15 0.067 UL/cUL, CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDME1-S5-S15-S サンプルの依頼 見積依頼
PDME1-S5-S24-S 4.5 ~ 5.5 1 24 0.042 UL/cUL, CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDME1-S5-S24-S サンプルの依頼 見積依頼
PDME1-S5-D3-S 4.5 ~ 5.5 1 3.3/-3.3 0.152/-0.152 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDME1-S5-D3-S サンプルの依頼 見積依頼
PDME1-S5-D5-S 4.5 ~ 5.5 1 5/-5 0.1/-0.1 CE, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDME1-S5-D5-S サンプルの依頼 見積依頼
PDME1-S5-D9-S 4.5 ~ 5.5 1 9/-9 0.056/-0.056 UL/cUL, CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDME1-S5-D9-S サンプルの依頼 見積依頼
PDME1-S5-D12-S 4.5 ~ 5.5 1 12/-12 0.042/-0.042 UL/cUL, CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDME1-S5-D12-S サンプルの依頼 見積依頼
PDME1-S5-D15-S 4.5 ~ 5.5 1 15/-15 0.034/-0.034 UL/cUL, CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDME1-S5-D15-S サンプルの依頼 見積依頼
PDME1-S5-D24-S 4.5 ~ 5.5 1 24/-24 0.021/-0.021 UL/cUL, CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDME1-S5-D24-S サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink