PDSE1-M非安定化DC-DCコンバータシリーズは、1W絶縁型モジュールのファミリーで、効率性の改善、高絶縁性、および優れた放熱性能を実現するよう設計されています。これらの低電力DC-DCコンバータは、小型SMTパッケージと-40~+105°Cの非常に広い動作温度範囲を特長としており、産業、電気通信、セキュリティ、および機械制御のさまざまなアプリケーションでのDCレールの正確な変換および絶縁に最適です。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|---|
PDSE1-S3-S3-M | 2.97 ~ 3.63 | 1 | 3.3 | 0.303 | UL/cUL |
PDSE1-S3-S5-M | 2.97 ~ 3.63 | 1 | 5 | 0.2 | UL/cUL |
PDSE1-S3-S9-M | 2.97 ~ 3.63 | 1 | 9 | 0.111 | UL/cUL |
PDSE1-S3-S12-M | 2.97 ~ 3.63 | 1 | 12 | 0.083 | -- |
PDSE1-S3-S15-M | 2.97 ~ 3.63 | 1 | 15 | 0.067 | -- |
PDSE1-S3-S24-M | 2.97 ~ 3.63 | 1 | 24 | 0.042 | -- |
PDSE1-S3-D3-M | 2.97 ~ 3.63 | 1 | 3.3/-3.3 | 0.152/-0.152 | -- |
PDSE1-S3-D5-M | 2.97 ~ 3.63 | 1 | 5/-5 | 0.1/-0.1 | -- |
PDSE1-S3-D9-M | 2.97 ~ 3.63 | 1 | 9/-9 | 0.056/-0.056 | -- |
PDSE1-S3-D12-M | 2.97 ~ 3.63 | 1 | 12/-12 | 0.042/-0.042 | -- |
PDSE1-S3-D15-M | 2.97 ~ 3.63 | 1 | 15/-15 | 0.034/-0.034 | -- |
PDSE1-S3-D24-M | 2.97 ~ 3.63 | 1 | 24/-24 | 0.021/-0.021 | -- |
PDSE1-S5-S3-M | 4.5 ~ 5.5 | 1 | 3.3 | 0.303 | UL/cUL |
PDSE1-S5-S5-M | 4.5 ~ 5.5 | 1 | 5 | 0.2 | UL/cUL |
PDSE1-S5-S9-M | 4.5 ~ 5.5 | 1 | 9 | 0.111 | UL/cUL |
PDSE1-S5-S12-M | 4.5 ~ 5.5 | 1 | 12 | 0.084 | UL/cUL |
PDSE1-S5-S15-M | 4.5 ~ 5.5 | 1 | 15 | 0.067 | UL/cUL |
PDSE1-S5-S24-M | 4.5 ~ 5.5 | 1 | 24 | 0.042 | UL/cUL |
PDSE1-S5-D5-M | 4.5 ~ 5.5 | 1 | 5/-5 | 0.1/-0.1 | UL/cUL |
PDSE1-S5-D9-M | 4.5 ~ 5.5 | 1 | 9/-9 | 0.056/-0.056 | UL/cUL |
PDSE1-S5-D12-M | 4.5 ~ 5.5 | 1 | 12/-12 | 0.042/-0.042 | UL/cUL |
PDSE1-S5-D15-M | 4.5 ~ 5.5 | 1 | 15/-15 | 0.034/-0.034 | UL/cUL |
PDSE1-S5-D24-M | 4.5 ~ 5.5 | 1 | 24/-24 | 0.021/-0.021 | UL/cUL |
PDSE1-S12-D5-M | 10.8 ~ 13.2 | 1 | 5/-5 | 0.1/-0.1 | UL/cUL |
PDSE1-S12-D9-M | 10.8 ~ 13.2 | 1 | 9/-9 | 0.056/-0.056 | UL/cUL |
PDSE1-S12-D12-M | 10.8 ~ 13.2 | 1 | 12/-12 | 0.042/-0.042 | UL/cUL |
PDSE1-S12-D15-M | 10.8 ~ 13.2 | 1 | 15/-15 | 0.034/-0.034 | UL/cUL |
PDSE1-S12-D24-M | 10.8 ~ 13.2 | 1 | 24/-24 | 0.021/-0.021 | UL/cUL |
PDSE1-S12-S5-M | 10.8 ~ 13.2 | 1 | 5 | 0.2 | UL/cUL |
PDSE1-S12-S9-M | 10.8 ~ 13.2 | 1 | 9 | 0.111 | UL/cUL |
PDSE1-S12-S12-M | 10.8 ~ 13.2 | 1 | 12 | 0.084 | UL/cUL |
PDSE1-S12-S15-M | 10.8 ~ 13.2 | 1 | 15 | 0.067 | UL/cUL |
PDSE1-S12-S24-M | 10.8 ~ 13.2 | 1 | 24 | 0.042 | UL/cUL |
PDSE1-S15-D15-M | 13.5 ~ 16.5 | 1 | 15/-15 | 0.034/-0.034 | UL/cUL |
PDSE1-S15-S5-M | 13.5 ~ 16.5 | 1 | 5 | 0.2 | UL/cUL |
PDSE1-S15-S15-M | 13.5 ~ 16.5 | 1 | 15 | 0.067 | UL/cUL |
PDSE1-S24-D5-M | 21.6 ~ 26.4 | 1 | 5/-5 | 0.1/-0.1 | UL/cUL |
PDSE1-S24-D9-M | 21.6 ~ 26.4 | 1 | 9/-9 | 0.056/-0.056 | UL/cUL |
PDSE1-S24-D12-M | 21.6 ~ 26.4 | 1 | 12/-12 | 0.042/-0.042 | UL/cUL |
PDSE1-S24-D15-M | 21.6 ~ 26.4 | 1 | 15/-15 | 0.034/-0.034 | UL/cUL |
PDSE1-S24-D24-M | 21.6 ~ 26.4 | 1 | 24/-24 | 0.021/-0.021 | UL/cUL |
PDSE1-S24-S5-M | 21.6 ~ 26.4 | 1 | 5 | 0.2 | UL/cUL |
PDSE1-S24-S9-M | 21.6 ~ 26.4 | 1 | 9 | 0.111 | UL/cUL |
PDSE1-S24-S12-M | 21.6 ~ 26.4 | 1 | 12 | 0.084 | UL/cUL |
PDSE1-S24-S15-M | 21.6 ~ 26.4 | 1 | 15 | 0.067 | UL/cUL |
PDSE1-S24-S24-M | 21.6 ~ 26.4 | 1 | 24 | 0.042 | UL/cUL |