PDQE20-Dシリーズは、業界標準2.54cm×2.54cmフットプリントのパッケージに収められた20W絶縁型DC-DCコンバータの製品シリーズです。これらの薄型モジュールは4:1の入力電圧範囲が特長で、最大91%の効率を実現します。DIPパッケージに収納され、-40℃~+105℃という幅広い動作温度範囲を持つこのシリーズは、対流冷却装置や、マイクロコントローラ、データ通信、テレコム、リモート・センサー・システム、携帯電子機器をはじめとするターゲット・アプリケーションに適しています。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|---|
PDQE20-Q24-S3-D | 9 ~ 36 | 16.5 | 3.3 | 5 | UL/cUL |
PDQE20-Q24-S5-D | 9 ~ 36 | 20 | 5 | 4 | UL/cUL |
PDQE20-Q24-S12-D | 9 ~ 36 | 20 | 12 | 1.667 | UL/cUL |
PDQE20-Q24-S15-D | 9 ~ 36 | 20 | 15 | 1.333 | UL/cUL |
PDQE20-Q24-S24-D | 9 ~ 36 | 20 | 24 | 0.833 | UL/cUL |
PDQE20-Q48-S3-D | 18 ~ 75 | 16.5 | 3.3 | 5 | CE, UL/cUL |
PDQE20-Q48-S5-D | 18 ~ 75 | 20 | 5 | 4 | CE, UL/cUL |
PDQE20-Q48-S12-D | 18 ~ 75 | 20 | 12 | 1.667 | CE, UL/cUL |
PDQE20-Q48-S15-D | 18 ~ 75 | 20 | 15 | 1.333 | CE, UL/cUL |
PDQE20-Q48-S24-D | 18 ~ 75 | 20 | 24 | 0.833 | CE, UL/cUL |
PDQE20-Q24-D5-D | 9 ~ 36 | 20 | 5/-5 | 2/-2 | -- |
PDQE20-Q24-D12-D | 9 ~ 36 | 20 | 12/-12 | 0.833/-0.833 | -- |
PDQE20-Q24-D15-D | 9 ~ 36 | 20 | 15/-15 | 0.667/-0.667 | -- |
PDQE20-Q24-D24-D | 9 ~ 36 | 20 | 24/-24 | 0.417/-0.417 | -- |
PDQE20-Q48-D5-D | 18 ~ 75 | 20 | 5/-5 | 2/-2 | CE |
PDQE20-Q48-D12-D | 18 ~ 75 | 20 | 12/-12 | 0.833/-0.833 | CE |
PDQE20-Q48-D15-D | 18 ~ 75 | 20 | 15/-15 | 0.667/-0.667 | CE |
PDQE20-Q48-D24-D | 18 ~ 75 | 20 | 24/-24 | 0.417/-0.417 | CE |