アクティブ

PQQC6-OSシリーズ

8ピンSIP絶縁型DC-DCコンバータ

PQQC6-OSシリーズ
PQQC6-OSシリーズの別の画像

概要

  • 6W
  • 2:1入力範囲
  • シングル安定化出力
  • -40~+85°Cの動作温度
  • 産業標準8ピンのSIPパッケージ
  • リモートオン/オフ制御

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 62368
  • 安全認証 - CE、 UKCA

資料

説明

PQQC6-OSシリーズは、6 Wの出力電力と-40~+85°Cの拡張温度範囲を提供する小型の安定化DC-DCコンバータです。2:1の入力範囲、業界標準の8ピンSIPパッケージ、短絡および過電流保護を備えたこれらの低電力DC-DCコンバータは、さまざまな産業、テストおよび測定、通信アプリケーションに堅牢なソリューションを提供します。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    SIP
  • 絶縁(VDC)
     
    1500
  • 安全基準
     
    62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    0.866 x 0.323 x 0.504
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    22 x 8.2 x 12.8
  • 保護
     
    過電流、短絡

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント サンプルの依頼 RFQ
PQQC6-D48-S5-OS 36 ~ 75 6 5 1.2 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント サンプルの依頼 見積依頼
PQQC6-D48-S12-OS 36 ~ 75 6 12 0.5 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント サンプルの依頼 見積依頼
PQQC6-D48-S15-OS 36 ~ 75 6 15 0.4 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント サンプルの依頼 見積依頼
PQQC6-D48-S24-OS 36 ~ 75 6 24 0.25 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink