データシート
すべてのモデル
SWI5-N-USBシリーズは、現在の米国DoEレベルVI効率基準に適合するように設計された5W US壁電源アダプタです。 このAC-DC電源は、統合USBコネクタと超小型設計を特長とし、CUIの新たな取り組みの延長として、環境に優しい最新の動力技術を使用した最も効率の良い電源ソリューションをお客様に提供しています。
電源アダプターのカスタマイズをお考えですか? ブランディングから、機械的改善や電気的改善、規制に関するサポートまで、今すぐお手伝いをさせていただきます。
5W、 米国向け入力ブレード、 ウォールマウントアダプタ、 AC-DC電源
5W、 ヨーロッパ向け入力ブレード、 ウォールマウントアダプタ、 AC-DC電源
6W、 医療関係、 交換用入力ブレード、 ウォールマウントアダプタ、 AC-DC電源
3W、 米国向け入力ブレード、 ウォールマウントアダプタ、 AC-DC電源
6W、 UK向け入力ブレード、 ウォールマウントアダプタ、 AC-DC電源
5W、 USBインレット、 ヨーロッパ向け入力ブレード、 ウォールマウントアダプタ、 AC-DC電源