パラメトリック検索:ブザー

パラメトリック検索:ブザー

ドライブ回路
dropdn-arrow
なし
あり
リセット
テクノロジー
dropdn-arrow
磁気
ピエゾ
ソリッドステート
リセット
定格電圧
dropdn-arrow
最小
最大
実行
1.5
3
3.5
3.6
5
6
9
9.5
10
12
14
18
20
24
25
30
50
60
85
100
110
220
リセット
入力タイプ
dropdn-arrow
VAC
VDC
VAC/VDC
Vo-p
Vp-p
リセット
音圧(dB)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
65
70
72
73
74
75
76
77
78
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
102
103
104
105
108
110
115
リセット
マウント
dropdn-arrow
パネルマウント
スクリュー端子
ばね接点
サーフェスマウント
スルーホール
ワイヤーリード
リセット
定格周波数(Hz)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
300
2200
2300
2400
2500
2650
2700
2730
2750
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
4000
4100
4300
5000
リセット
最低動作温度(°C)
dropdn-arrow
≤ -40
≤ -35
≤ -30
≤ -25
≤ -20
≤ -10
リセット
最高動作温度(°C)
dropdn-arrow
≥ 60
≥ 70
≥ 75
≥ 80
≥ 85
≥ 90
≥ 100
≥ 105
≥ 110
≥ 115
≥ 120
リセット
計上
dropdn-arrow
角型
円形
四角
リセット
イルミネーション
dropdn-arrow
なし
あり
リセット
イルミネーションの色
dropdn-arrow
リセット
ウォッシャブル
dropdn-arrow
なし
あり
リセット
ウェーブはんだ付け可能
dropdn-arrow
なし
あり
リセット
IP定格
dropdn-arrow
IP67
IP定格なし
IP68
リセット
長さ(mm)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
3.2
4
5
6.5
6.6
6.7
7.5
8.5
9
9.6
9.7
10
11
12
12.2
12.8
13
13.7
13.8
13.9
14
15.4
16
16.5
16.8
16.9
17
19
20
22
22.1
22.5
22.8
23
23.3
23.4
23.5
23.8
24
24.2
24.5
25
25.2
25.6
27
28
29.5
30
30.2
30.6
31
31.28
31.3
31.4
32
32.8
33
33.7
34.4
34.5
35
35.6
35.7
36.5
38.3
38.5
39.7
40
41.8
42
42.5
43
44
44.8
45
49.1
50
52.8
53
54
59
60.8
69
75
85
88
100
130
リセット
幅(mm)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
3.2
4
5
6.5
6.6
6.7
7.5
8.5
9
9.6
9.7
9.8
10
11
12
12.8
13
13.7
13.8
13.9
14
15.4
16
16.5
16.7
16.9
17
19
20
22
22.1
22.5
22.8
23
23.3
23.4
23.5
23.8
24
24.2
24.5
25
25.2
25.6
27
28
29.5
30
30.2
30.6
31
31.28
31.3
31.4
32
32.8
33
33.7
34.4
34.5
35
35.6
35.7
36.5
38.3
38.5
39.7
40
41.8
42
42.5
43
44
44.8
49.1
50
52.8
53
54
59
60.8
69
75
85
88
100
130
リセット
高さ(mm)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
0.23
0.42
0.43
0.51
0.53
0.58
0.63
1.7
1.9
2
2.5
2.54
2.6
3
3.1
3.2
3.3
3.5
3.6
3.8
4
4.5
4.8
5
5.1
5.2
5.5
6
6.2
6.5
6.6
6.65
6.7
6.8
7
7.1
7.15
7.2
7.3
7.5
7.6
7.8
8
8.3
8.4
8.5
9
9.2
9.5
9.7
9.8
10
10.2
10.25
11
11.85
12
12.2
12.5
12.6
13
13.5
13.6
13.8
14
14.5
14.7
15.3
15.5
16
16.4
18
19.4
20.5
21.6
22
23
23.5
24
25
25.4
26.5
28.3
28.9
29
32.5
33
37.5
42
47
47.6
49
54.5
58
59
64
105
150
リセット
特長
dropdn-arrow
医療関係
特長なし
リセット
製品番号 ドライブ回路 テクノロジー 定格電圧 入力タイプ 音圧(dB) マウント 計上 イルミネーションの色 外形寸法 LxWxH (mm) 特長
なし 磁気 12 Vo-p 95 スルーホール 円形 -- 24 x 24 x 12.5 --
なし 磁気 3 Vo-p 90 スルーホール 円形 -- 12 x 12 x 9.5 --
なし ピエゾ 12 VDC 105 スルーホール 円形 -- 30 x 30 x 16 --
あり ピエゾ 12 VDC 88 スルーホール 円形 -- 13.9 x 13.9 x 7.5 --
あり ピエゾ 12 VDC 83 スルーホール 円形 13.8 x 13.8 x 7.5 --
あり ピエゾ 12 VDC 83 スルーホール 円形 13.8 x 13.8 x 7.5 --
あり 磁気 3 VDC 85 スルーホール 円形 -- 12 x 12 x 9.5 --
あり ピエゾ 12 VDC 83 スルーホール 円形 13.8 x 13.8 x 7.5 --
あり ピエゾ 12 VDC 83 スルーホール 円形 13.8 x 13.8 x 7.5 --
あり ピエゾ 12 VDC 83 スルーホール 円形 13.8 x 13.8 x 7.5 --
なし ピエゾ 5 VDC 90 スルーホール 円形 -- 30 x 30 x 10 --
あり ピエゾ 12 VDC 83 スルーホール 円形 13.8 x 13.8 x 7.5 --
なし ピエゾ 5 VDC 90 スルーホール 円形 -- 22 x 22 x 7 --
あり ピエゾ 12 VDC 83 スルーホール 円形 13.8 x 13.8 x 7.5 --
あり ピエゾ 12 VDC 83 スルーホール 円形 13.8 x 13.8 x 7.5 --
あり ピエゾ 12 VDC 83 スルーホール 円形 13.8 x 13.8 x 7.5 --
あり ピエゾ 5 VDC 90 スルーホール 円形 -- 44 x 44 x 10.25 医療関係
あり ピエゾ 5 VDC 90 スルーホール 円形 -- 44 x 44 x 10.25 医療関係
あり ピエゾ 5 VDC 90 スルーホール 円形 -- 44 x 44 x 10.25 医療関係
あり ピエゾ 5 VDC 90 スルーホール 円形 -- 44 x 44 x 10.25 医療関係
あり ピエゾ 5 VDC 90 スルーホール 円形 -- 23.5 x 23.5 x 16 --
あり ピエゾ 12 VDC 95 スルーホール 円形 -- 15.4 x 15.4 x 13.8 --
あり 磁気 5 VDC 98 スルーホール 円形 -- 12 x 12 x 9.5 --
あり ピエゾ 3.5 VDC 97 スルーホール 円形 -- 31 x 31 x 16.4 --
なし ピエゾ 12 VDC 70 スルーホール 円形 -- 30 x 30 x 7.5 --
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink