パラメトリック検索:ブザー

ドライブ回路
dropdn-arrow
なし
あり
テクノロジー
dropdn-arrow
磁気
ピエゾ
ソリッドステート
定格電圧
dropdn-arrow
最小値
最大値
実行
1.5
3
3.5
3.6
5
6
12
20
24
25
30
50
60
100
110
220
入力タイプ
dropdn-arrow
VDC
Vo-p
Vp-p
音圧(dB)
dropdn-arrow
最小値
最大値
実行
65
70
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
100
102
104
マウント
dropdn-arrow
パネルマウント
スクリュー端子
ばね接点
表面実装
スルーホール
リード線
定格周波数(Hz)
dropdn-arrow
最小値
最大値
実行
300
2200
2300
2400
2500
2700
2730
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
4000
4100
5000
最低動作温度(°C)
dropdn-arrow
≤ -40
≤ -30
≤ -20
最高動作温度(°C)
dropdn-arrow
≥ 60
≥ 70
≥ 75
≥ 80
≥ 85
≥ 100
≥ 105
≥ 115
≥ 120
計上
dropdn-arrow
角型
円形
四角
長さ(mm)
dropdn-arrow
最小値
最大値
実行
4
5
6.6
7.5
8.5
9
9.6
10
11
12
12.8
13
13.7
14
16
16.5
16.9
17
20
22
22.1
22.5
22.8
23.3
23.5
23.8
24
24.2
24.5
25
25.6
27
28
29.5
30
30.6
31.3
32
33.7
34.5
35
36.5
38.5
40
41.8
42
42.5
44
48.8
49.1
50
60.8
幅(mm)
dropdn-arrow
最小値
最大値
実行
4
5
6.6
7.5
8.5
9
9.6
9.8
10
11
12
12.8
13
13.7
14
16
16.5
16.7
16.9
17
20
22
22.1
22.8
23.3
23.5
23.8
24
24.2
24.5
25
25.6
27
28
29.5
30
30.6
31.3
32
33.7
34.5
35
36.5
38.5
40
41.8
42
42.5
44
48.8
49.1
50
60.8
高さ(mm)
dropdn-arrow
最小値
最大値
実行
0.23
0.43
0.51
0.53
0.63
1.7
1.9
2
2.5
2.54
2.6
3
3.1
3.2
3.3
3.5
3.8
4
4.5
5
5.1
5.2
5.5
6
6.6
6.7
7
7.1
7.2
7.3
7.5
7.6
7.8
8
8.3
8.5
9
9.2
9.5
10
10.2
11
11.85
12.2
12.5
13.5
13.6
14
14.5
14.7
15.5
16
21.6
22
23
23.5
25
25.4
26.5
28.9
32.5
33
37.5
ウォッシャブル
dropdn-arrow
なし
あり
IP定格
dropdn-arrow
IP67
IP68
ウェーブはんだ付け可能
dropdn-arrow
なし
あり
アイテム
表示:
製品番号 ドライブ回路 テクノロジー 定格電圧 入力タイプ 音圧(dB) マウント 計上 外形寸法 LxWxH (mm) データシート 在庫確認
CMT-1075-SMT なし ピエゾ 25 Vp-p 75 表面実装 円形 10 x 10 x 3.1 データシートCMT-1075-SMT 在庫確認CMT-1075-SMT
CMT-1102-SMT なし ピエゾ 25 Vp-p 73 表面実装 角型 11 x 9 x 1.7 データシートCMT-1102-SMT 在庫確認CMT-1102-SMT
CMT-1203-SMT なし ピエゾ 25 Vp-p 81 表面実装 四角 12 x 12 x 3.3 データシートCMT-1203-SMT 在庫確認CMT-1203-SMT
CMT-1261-SMT なし ピエゾ 20 Vp-p 90 表面実装 四角 16.9 x 16.9 x 7.8 データシートCMT-1261-SMT 在庫確認CMT-1261-SMT
CMT-1603-SMT なし ピエゾ 25 Vp-p 70 表面実装 四角 16 x 16 x 2.6 データシートCMT-1603-SMT 在庫確認CMT-1603-SMT
CMT-1604-SMT なし ピエゾ 25 Vp-p 81 表面実装 四角 16 x 16 x 2.6 データシートCMT-1604-SMT 在庫確認CMT-1604-SMT
CPE-120 なし ピエゾ 30 Vp-p 88 パネルマウント 円形 24 x 24 x 4 データシートCPE-120 在庫確認CPE-120
CPE-121 なし ピエゾ 12 VDC 83 パネルマウント 円形 24 x 24 x 5 データシートCPE-121 在庫確認CPE-121
CPE-122 なし ピエゾ 30 Vp-p 90 スルーホール 円形 24 x 24 x 6.7 データシートCPE-122 在庫確認CPE-122
CPE-150 なし ピエゾ 30 Vp-p 80 リード線 円形 16.5 x 16.5 x 4 データシートCPE-150 在庫確認CPE-150
CPE-163 なし ピエゾ 30 Vp-p 80 リード線 円形 13 x 13 x 2.5 データシートCPE-163 在庫確認CPE-163
CPE-164 なし ピエゾ 20 Vp-p 80 スルーホール 円形 13.7 x 13.7 x 7.6 データシートCPE-164 在庫確認CPE-164
CPE-165 なし ピエゾ 30 Vp-p 85 リード線 円形 14 x 14 x 4 データシートCPE-165 在庫確認CPE-165
CPE-171 なし ピエゾ 30 Vp-p 75 スルーホール 円形 9 x 9 x 8 データシートCPE-171 在庫確認CPE-171
CPE-1785 なし ピエゾ 20 Vp-p 85 スルーホール 円形 17 x 17 x 7 データシートCPE-1785 在庫確認CPE-1785
CEM-1212S なし 磁気 12 Vo-p 85 スルーホール 円形 12 x 12 x 9.5 データシートCEM-1212S 在庫確認CEM-1212S
CEM-14R06CT なし 磁気 1.5 Vo-p 85 スルーホール 円形 12 x 12 x 10 データシートCEM-14R06CT 在庫確認CEM-14R06CT
CEM-1601 なし 磁気 1.5 Vo-p 80 スルーホール 円形 16 x 16 x 14 データシートCEM-1601 在庫確認CEM-1601
CEM-1606 なし 磁気 6 Vo-p 85 スルーホール 円形 16 x 16 x 14 データシートCEM-1606 在庫確認CEM-1606
CEM-1612 なし 磁気 12 Vo-p 85 スルーホール 円形 16 x 16 x 14 データシートCEM-1612 在庫確認CEM-1612
CEP-1106 なし ピエゾ 30 Vp-p 88 スルーホール 円形 22.8 x 22.8 x 13.5 データシートCEP-1106 在庫確認CEP-1106
CEP-1110 なし ピエゾ 30 Vp-p 90 パネルマウント 円形 24 x 24 x 5 データシートCEP-1110 在庫確認CEP-1110
CEP-1112 なし ピエゾ 30 Vp-p 92 スルーホール 円形 24 x 24 x 7.3 データシートCEP-1112 在庫確認CEP-1112
CEP-1114 なし ピエゾ 30 Vp-p 93 スルーホール 円形 30 x 30 x 13.5 データシートCEP-1114 在庫確認CEP-1114
CEP-1116 なし ピエゾ 30 Vp-p 90 スルーホール 円形 30 x 30 x 10 データシートCEP-1116 在庫確認CEP-1116
 
Powered By OneLink