IEC 62368-1は、長年使用されてきたIEC 60950(ITEアプリケーション)基準とIEC 60065(AVアプリケーション)基準を組み合わせて置き換えることから、重要なステップです。このプレゼンテーションでは、IEC 62368に関するいくつかの背景と、異なる国際市場でのこれらの規制の実施日についても説明します。
この記事またはトピックに関するコメントを今後当社が取り上げるべきだと思いますか?
cuiteam@cui.comにメールでご連絡ください。