データシート
すべてのモデル
AC-DC EMCフィルタ、 30dB、 1.5A、 AC 85~305Vの入力範囲
12VDC入力、 1.5W、 シングル/デュアル出力
18~36VDCの入力範囲、 3W、 シングル/デュアル出力
30W、 シングル出力、 フルモールドPCB
0.25W、 1:1入力範囲、 デュアル非安定化出力、 1K VDC絶縁耐圧、 1.96cm x 0.61cm x 0.94cm
18~36VDCの入力範囲、 25W、 シングル/デュアル/トリプル出力