アクティブ

PSK-S20C-DINシリーズ

DINレールAC-DC電源

PSK-S20C-DINシリーズ
PSK-S20C-DINシリーズの底面図

概要

  • 11~20 W
  • 85~264 Vac入力 (ユニバーサル)
  • 3~24 Vdc 出力オプション
  • -40~+70°Cの動作温度
  • AC4,000V絶縁
  • CISPR32 EN 55032 クラスB準拠

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 62368
  • 安全認証 - CE、 UL/cUL

資料

説明

PSK-S20C-DINシリーズは、小型DINレールパッケージに収められカプセル化されたAC-DC電源ファミリーで、コントロール・キャビネットに簡単に取り付けられるように設計されています。20Wの継続パワーを出力するこの単一出力カプセル化モジュールは、4kVacの絶縁と-40〜70℃の広域な動作温度範囲を特長としており、シャーシの取り付けやすさが求められる、産業用制御およびファクトリー・オートメーション・アプリケーションに最適です。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    85 ~ 264
  • パッケージ
     
    フルモールド
  • マウント
     
    DINレール
  • グレード
     
    商用
  • 安全基準
     
    62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    2.992 x 1.24 x 1.453
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    76 x 31.5 x 36.9
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 在庫確認 サンプルの依頼
PSK-S20C-12-DIN 20 12 1.66 UL/cUL, CE 在庫確認PSK-S20C-12-DIN --
*廃止モデル 推奨代替品
PSK-S20C-12-DIN PSK-20D-12-DIN
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink