アクティブ

PSK-S10C-DINシリーズ

DINレールAC-DC電源

PSK-S10C-DINシリーズ
PSK-S10C-DIN シリーズ上面および下面図

概要

  • 6~10 W
  • 85~264 Vac入力 (ユニバーサル)
  • 3~24 Vdc 出力オプション
  • AC4,000V絶縁
  • -40~+70°Cの動作温度
  • EN 55032/CISPR32 クラスB 伝動性/放射性エミッション規格準拠

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 62368
  • 安全認証 - CE、 UL/cUL

資料

説明

PSK-S10C-DINシリーズは、小型DINレールパッケージに収められカプセル化されたAC-DC電源ファミリーで、コントロール・キャビネットに簡単に取り付けられるように設計されています。10Wの継続パワーを出力するこの単一出力カプセル化モジュールは、4kVacの絶縁と-40〜70℃の広域な動作温度範囲を特長としており、シャーシの取り付けやすさが求められる、産業用制御およびファクトリー・オートメーション・アプリケーションに最適です。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    85 ~ 264
  • パッケージ
     
    フルモールド
  • マウント
     
    DINレール
  • グレード
     
    商用
  • 安全基準
     
    62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    2.992 x 1.24 x 1.276
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    76 x 31.5 x 32.4
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
PSK-S10C-3-DIN 6.6 3.3 2 UL/cUL, CE 3Dモデル 在庫確認PSK-S10C-3-DIN サンプルの依頼 見積依頼
PSK-S10C-5-DIN 10 5 2 UL/cUL, CE 3Dモデル 在庫確認PSK-S10C-5-DIN サンプルの依頼 見積依頼
PSK-S10C-9-DIN 10 9 1.1 UL/cUL, CE 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
PSK-S10C-12-DIN 10 12 0.9 UL/cUL, CE 3Dモデル 在庫確認PSK-S10C-12-DIN サンプルの依頼 見積依頼
PSK-S10C-15-DIN 10 15 0.7 UL/cUL, CE 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
PSK-S10C-24-DIN 10 24 0.45 UL/cUL, CE 3Dモデル 在庫確認PSK-S10C-24-DIN サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink