DINレールAC-DC電源
PDRB-45シリーズは、小型DINレールパッケージに収められたシングル出力45 W AC-DC電源で、コントロール・キャビネットに簡単に取り付けられるように設計されています。高率性、さらに過電流、過電圧、短絡保護を特徴とするこれらのDINレールAC-DC電源は、ファクトリーオートメーションおよび制御アプリケーションを含む産業環境向けに堅牢なソリューションを提供します。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|
PDRB-45-12 | 48 | 12 | 4 | CE、CB |
PDRB-45-24 | 48 | 24 | 2 | CE、CB |
PDRB-45-48 | 48 | 48 | 1 | CE、CB |