アクティブ

VOF-80B-Cシリーズ

シャーシマウントAC-DC電源

VOF-80B-Cシリーズ
VOF-80B-Cシリーズの別の画像

概要

  • 80W
  • 90~264 Vac入力 (ユニバーサル)
  • 11~50 Vdc 出力オプション
  • -30~+80°Cの動作温度
  • 最大91%の高い効率
  • 最高5,000mの動作高度
  • Class I and Class II

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 62368
  • 安全認証 - CE、 UKCA、 UL

資料

説明

The VOF-80B-C series is a family of chassis mount ac-dc power supplies housed in a compact 2” x 3” metal case package. Certified to meet 62368-1 safety standards, these 80 W chassis mount modules feature a -30 to +80°C temperature range, an operating altitude of 5,000 meters, high efficiency, and class I and II construction.

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    90 ~ 264
  • パッケージ
     
    金属製ケース
  • マウント
     
    シャーシマウント
  • グレード
     
    商用
  • 安全基準
     
    62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    3.2 x 2.441 x 1.575
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    81.28 x 62 x 40
  • 保護
     
    短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 サンプルの依頼 RFQ
VOF-80B-12-C 80.4 12 6.7 UL, CE, UKCA サンプルの依頼 見積依頼
VOF-80B-15-C 80.4 15 5.36 UL, CE, UKCA サンプルの依頼 見積依頼
VOF-80B-24-C 80.4 24 3.35 UL, CE, UKCA サンプルの依頼 見積依頼
VOF-80B-48-C 80.2 48 1.67 UL, CE, UKCA サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink